Tunnels

Tunnels

Solutions sous une seule régie

Nous proposons la technique requise pour l'infrastructure électrotechnique des tunnels - sécurité, disponibilité et rentabilité.

Retour La route intelligente

Catégories

  • Alimentation électrique et distribution de l'énergie
    Alimentation électrique et distribution de lénergie

    Phoenix Contact est à vos côtés en tant que partenaire fiable pour une alimentation électrique sûre et une distribution d'énergie cohérente pour les applications dans le tunnel.

  • Applications sécurisées
    Sécurité dans le tunnel

    Les solutions et technologies de sécurité de Phoenix Contact vous permettent de mettre en place un système de surveillance et de sécurité fiable pour votre tunnel.

  • Connexion à la salle de contrôle
    Connexion à la salle de contrôle

    Phoenix Contact vous permet de réaliser une connexion sécurisée et une commande simple de vos tunnels depuis des postes de supervision de niveau supérieur.

  • Drainage
    Drainage

    Phoenix Contact vous aide à contrôler vos stations de pompage dans le tunnel de manière économique et en fonction des besoins.

  • Éclairage
    Éclairage dans le tunnel

    Phoenix Contact vous offre de nombreuses possibilités pour contrôler votre éclairage dans le tunnel.

  • Parafoudres basse tension
    Parafoudre basse tension dans le tunnel

    Un concept efficace de protection contre les surtensions de Phoenix Contact permet de réduire à un minimum absolu les surtensions transitoires dans le tunnel.

  • Technique de réseau industrielle
    Technique de réseau industrielle

    Phoenix Contact vous propose un grand choix de composants réseau puissants pour la réalisation d'un réseau Ethernet à haute disponibilité pour votre application de tunnel.

  • Ventilation
    Ventilation dans le tunnel

    Phoenix Contact vous propose des solutions d'automatisation fiables pour le fonctionnement efficace et économique de votre système de ventilation dans le tunnel.

Les tunnels routiers, ferroviaires et de métro jouent un rôle important dans le développement d'un système de mobilité efficace et durable. Les augmentations importantes des capacités de transport dans des structures de plus en plus complexes nécessitent des solutions d'automatisation intelligentes. La mobilité urbaine et la sécurité des usagers de la route sont au centre de l'attention.

Phoenix Contact est votre partenaire fiable et expérimenté pour la réalisation de projets exigeants dans le domaine de l'automatisation dans les tunnels - en commençant par l'élément central de la technologie de commande, avec le raccordement des capteurs et des actionneurs jusqu'au concept de sécurité global, en passant par les parafoudre basse tension.

Présentation : tunnels

Présentation : tunnels

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11