Raccordement à ressort

Raccordement à ressort

Confortable et résistant aux vibrations

Pour le raccordement facile et sûr du conducteur.

Retour Modes de raccordement

Catégories

  • Raccordement Push-in
    Raccordement Push-in

    La connectique Push-in avec chambre à ressort brevetée permet un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides.

  • Raccordement Push-Lock
    Raccordement Push-Lock

    Grâce au levier basculant à une main, le ressort Push-Lock permet de raccorder simplement et sans outil un conducteur avec ou sans embout.

  • Raccordement Power-Turn
    Raccordement Power-Turn

    Grâce à connectique à ressort brevetée Power-Turn, il est possible de raccorder rapidement et facilement de grands conducteurs.

  • Raccordement à ressort
    Raccordement à ressort

    La connectique à tension par ressort permet le raccordement aisé de tous les types de conducteurs.

  • Raccordement SUNCLIX
    Raccordement SUNCLIX

    Le raccordement à ressort breveté SUNCLIX unique permet de raccorder les conducteurs rapidement et en toute sécurité.

  • Raccordement par levier coudé T-LOX
    Raccordement par levier coudé T-LOX

    Le raccordement par levier coudé T-LOX vous permet de raccorder sans effort des conducteurs grande section. Le concept est basé sur un ressort générant une force de contact programmée.

Avantages

  • Gain de temps grâce à une utilisation simple
  • Résistance éprouvée aux vibrations grâce aux éléments de contact à ressort
  • Qualité élevée de contact et forces d'ouverture efficaces grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
  • Raccordement de conducteurs en section nominale avec ou sans embout grâce à un espace maximal de raccordement

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11