Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Raccordement boulonné La technologie de raccordement boulonné permet de raccorder facilement les cosses à œillets et à fourche.

Raccordement boulonné d'un bloc de jonction

Avantages

  • Câblage aisé des cosses à oeillet et des cosses à fourche grâce à des écrous borgnes guidés et imperdables
  • Résistances à la traction du conducteur élevées et force de contact élevée pour une grande longévité
  • Grande surface de contact et raccordement du conducteur stable à long terme jusqu'à 300 mm²
  • Le raccordement de plusieurs conducteurs peu encombrant permet de raccorder jusqu'à quatre cosses par boulon

Le boulonnage en détail

Le boulonnage a été tout spécialement conçu pour permettre un câblage aisé des cosses à œillets et à fourche. Grâce aux battants relevables du bloc à jonction à boulonner avec écrou borgne imperdable, il est possible de raccorder rapidement et facilement des cosses à œillet.

Il vous suffit pour cela d'ouvrir le battant relevable du bloc de jonction à boulonner et de fixer les cosses sur le boulon dégagé. Dès que vous avez branché toutes les cosses, rabattez le battant relevable sans gros effort. Vous pouvez maintenant serrer l'écrou borgne avec un tournevis et les cosses sont bloquées. Dans le cas d'un raccordement multi-conducteurs, tenez compte du fait que la plupart des blocs de jonction à boulonner permettent de raccorder jusqu'à quatre cosses par boulonnage.

Notre gamme avec boulonnage


Bloc de jonction avec boulonnage

Bloc de jonction RT 6

Blocs de jonction

Le boulonnage permet un câblage aisé des cosses à œillet et à fourche. Grâce au battant relevable avec écrou borgne imperdable, vous pouvez raccorder des cosses à œillet rapidement et facilement.

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité, le boulonnage est utilisé à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, les cosses sont fixées directement sur la barre conductrice à l'aide d'une vis et d'une rondelle. Le raccord robuste vous permet de sceller les blocs de jonction.