Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Raccordement Push-X La technologie Push-X permet de raccorder facilement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Même de très petits conducteurs souples peuvent être serrés rapidement et facilement grâce à la chambre de contact précontrainte.

Chambre de raccordement d'un bloc de jonction XTV

Avantages

  • Confort d'utilisation particulièrement élevé grâce à la technique d'insertion directe sans force et sans outils
  • Installation rapide de tous les types de conducteurs avec et sans embout
  • Identification claire du raccordement du conducteur grâce au bouton-poussoir à guidage forcé et au « clic » sonore lors du câblage
  • Durée du montage réduite grâce à la cage de raccordement ouverte en usine
  • Desserrage rapide et facile des conducteurs ainsi que précontrainte du ressort de contact grâce au bouton-poussoir à guidage forcé

Explication simple de la technologie Push-X

Par rapport à la technologie de raccordement Push-in existante, Push-X s'adresse à tous les types de conducteurs en câblage direct et ce, sans exception, sans outil et sans effort. La pièce maîtresse de cette nouvelle technologie est un ressort de contact précontraint. Ce principe permet de raccorder des conducteurs rigides et souples avec et sans embout. Même les plus petits conducteurs souples déclenchent la connexion. La mise en contact du conducteur s'effectue sans effort en appuyant légèrement sur la surface de déclenchement à l'extrémité de la chambre de câblage. En tapotant, le mécanisme est libéré et le conducteur est mis en contact de manière instantanée et permanente. La déconnexion des conducteurs raccordés s'effectue comme pour la technologie Push-in en actionnant le bouton-poussoir orange. En même temps que le conducteur se détache, le ressort de contact est précontraint pour une nouvelle opération de câblage.

Les personnes forment un X avec les bras pour le raccordement Push-X

Technologie Push-X

Plus d'informations sur Push-X

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits dotés de la technologie Push-X ? En cliquant sur le lien suivant, vous obtiendrez de plus amples informations, des aperçus des produits ainsi que des échantillons gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous et plongez dans le nouveau monde de la technologie Push-X.

Comparaison de Push-X avec d'autres technologies de raccordement

Quand il faut aller vite, choisissez Push-X : découvrez à quel point le câblage avec la technologie Push-X est simple comparé à autres technologies de raccordement. Il n'y a probablement pas plus rapide pour raccorder des conducteurs souples. Push-X convient également pour le câblage automatique avec des robots industriels.

Notre gamme avec technologie Push-X


Blocs de jonction XT

Les blocs de jonction XT avec technologie Push-X permettent de raccorder facilement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Même les conducteurs les plus petits et les plus souples peuvent être serrés rapidement et facilement grâce à la chambre de contact précontrainte. Introduisez simplement les conducteurs jusqu'au fond de la chambre. En appuyant sur le blocage à l'extrémité de la chambre, le ressort de contact est libéré et s'enclenche en un clin d'œil. Les bornes XT sont disponibles en section nominale de 2,5 mm².

Connecteurs pour C.I. de la série XPC

Les connecteurs des séries XPC 1,5 et XPC 2,5 permettent un raccordement rapide et sûr des conducteurs. Grâce à la technologie innovante Push-X, les conducteurs rigides et souples avec ou sans embout sont reliés directement, sans effort et sans outils. Le conducteur dénudé est directement enfiché dans le point de raccordement ouvert et la connexion sûre est confirmée à l'utilisateur par un signal acoustique. La technologie innovante Push-X offre par ailleurs une très grande fiabilité et une grande facilité d'utilisation grâce à une livraison de la chambre de câblage ouverte. Grâce à des procédures d'essai exigeantes, il a également été garanti que les connecteurs à connexion directe restaient opérationnels, même en cas de chocs violents.

Pour la série XPC, des variantes sont prévues pour les conducteurs de 4 mm².

Notre gamme avec raccordement Push-X latéral


Blocs de jonction XTV

La technologie Push-X latérale n'est qu'une modification du raccordement frontal. Le fonctionnement des technologies est le même que pour le raccordement frontal. La raison principale de cette adaptation est la réduction des rayons de courbure lors du câblage car les blocs de jonction XTV sont surtout utilisés pour les grands conducteurs à partir de 4 mm² jusqu'à 25 mm². Les blocs de jonction XTV permettent, avec les blocs de jonction PTV et PTPOWER, le câblage intersectionnel avec raccordement à ressort latéral.

Ceci pourrait également vous intéresser


Les personnes forment un X avec les bras pour le raccordement Push-X

Technologie Push-X

Technologie Push-X

Nouveau concept de raccordement du conducteur sans outils : Push-X convient à tous les types de conducteurs en câblage direct et ce, sans exception, sans outils et sans effort. Vous souhaitez en savoir plus ? En cliquant sur le lien suivant, vous obtiendrez de plus amples informations sur cette technologie et les produits qui s'y rapportent. Vous aurez également la possibilité de commander des échantillons gratuits qui seront expédiés directement chez vous. Cliquez tout simplement sur le lien ci-dessous pour vous plonger dans le nouveau monde de la technologie Push-X.