Raccordement Push-in

Raccordement Push-in

Enfichage direct

Câblez directement et sans outil des conducteurs rigides et flexibles avec embout.

La connectique Push-in (technique d'insertion directe) avec chambre à ressort brevetée permet un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides. Le raccordement du conducteur s'effectue à l'aide de la technique d'insertion directe sans outil supplémentaire, avec forces d'insertion réduites de maximum 50 %.

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide à l'aide de la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Câblage et utilisation fiables grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Desserrage aisé du conducteur avec n'importe quel tournevis
  • Raccordement de tous les types de câbles grâce à un raccordement aisé en façade

Le ressort de contact s'ouvre automatiquement à l'insertion du conducteur, garantissant ainsi la force de pression requise contre la barre conductrice. Il garantit une force de contact et de traction des conducteurs maximale et une connexion résistante aux vibrations et étanche. Les conducteurs souples munis d'embouts à partir de 0,25 mm² peuvent être directement connectés.

Le poussoir d'actionnement intégré permet le retrait des conducteurs raccordés avec chaque outil - simplement et sans contact direct avec les pièces conductrices. Le raccordement de conducteurs souples sans embout à partir de 0,14 mm² sans embout est possible grâce au loquet.

Sur les variantes sans poussoir, le desserrage des conducteurs s'effectue à l'aide d'un tournevis, tout comme avec la technique de raccordement à ressort dans un orifice d'ouverture.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11