Utilisez vos appareils, même à des températures élevées. Grâce au polyamide résistant à la chaleur, votre appareil bénéficie d'une homologation UL et d'une résistance à des températures jusqu'à 100 °C.
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 200 cm, profondeur: 19,8 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm