Boîtiers pour profilés extrudés UM-BASIC

Boîtiers pour profilés extrudés UM-BASIC

Pour les circuits imprimés de tailles personnalisées

Une conception sans limites : développez vos appareils suivant vos exigences.

Retour Boîtiers électroniques sur rails DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilés extrudés UM-BASIC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-BASIC associent une grande flexibilité et des temps de montage réduits, à des degrés de liberté importants pour choisir la technique de raccordement. Le format compact permet la réalisation de modules électroniques plats, et leur montage sur des rails DIN normalisés ou directement au mur.

Avantages :

  • Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
  • Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
  • Compatibilité avec un grand nombre de connectiques standard
  • Grande facilité de montage des appareils grâce au système Snap-Mount (assemblage des éléments latéraux sans outil)
  • Grande flexibilité grâce à des capots positionnables au choix

Flexibilité totale

Longueurs de boîtiers sur mesure  

Longueurs de boîtiers sur mesure

Exploitez chaque millimètre du rail DIN. Les profilés extrudés sont découpés selon les besoins du client, et sont disponibles en longueurs de 30 à 1 000 mm.

  • Gain de place grâce aux longueurs de boîtiers adaptées
  • Flexibilité maximale, grâce à une découpe des boîtiers sur mesure selon vos appareils
  • Câblage réduit et montage rapide grâce au contact du bus en option
  • Mise à la terre variable grâce aux contacts PE pouvant être montés des deux côtés

Un montage rapide

Montage ultra rapide  

Système Snap Mount

Le système Snap Mount vous permet d'encliqueter facilement vos éléments latéraux, et d'économiser ainsi du temps de montage. Il n'y a pas besoin de vis.

Positionnement optimal

Circuit imprimé équipé  

Circuit imprimé équipé

Équipez votre circuit imprimé jusqu'au bord, pour optimiser l'utilisation de la place disponible.

Couverture sécurisée

Capots  

Capots positionnables au choix

Ajustez parfaitement votre boîtier sur l'appareil, grâce aux capots positionnables au choix.

  • Capots positionnables au choix
  • Différentes géométries disponibles
  • Possibilité d'intégrer en option les circuits imprimés dans les capots, à l'aide de glissières

Raccordement rapide des modules

Contacts transversaux de bus  

Contacts transversaux de bus

Simplifiez votre communication d'appareil avec les connecteurs transversaux de bus en option. Raccordez plusieurs modules ensemble de manière fiable et rapide.

  •  Résistant avec un ampérage maximum de 8 A et 160 V

À propos des boîtiers pour profilés extrudés de Phoenix Contact

Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent principalement par un montage rapide, ainsi que par un emplacement et une longueur flexibles du circuit imprimé. En choisissant librement la connectique pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Votre système électronique est protégé par des capots en option. Bénéficiez d'une longueur de boîtier adaptée, de la possibilité d'intégrer facilement un grand système électronique, grâce au format ouvert, ainsi que d'un montage à la fois facile et sans outil, grâce au système Snap-Mount. En outre, le capot positionnable au choix vous offre une certaine flexibilité de conception.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements


UM-PRO et UM-BASIC

Système de boîtier sur profilé flexible destiné aux composants électroniques de grande taille.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer