UM-BASIC PROFILE
-
Profilé
2200149
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 200 cm, profondeur: 19,8 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de produit | Partie inférieure du boîtier |
| Type de boîtier | Boîtier pour profilé extrudé |
| Type de boîtier | Boîtier en profilé extrudé |
| Série de boîtiers | UM-BASIC |
| Gamme de produits | UM-BASIC |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Profondeur | 19,8 mm |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | PVC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 50 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 N |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 50 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 3 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Insertion/fixation avec éléments supplémentaires |
| Surface de circuit imprimé | 700 mm² ... 1200 mm² (longueur profilé par cm) |
| Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Type de montage | Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle |
| Position de montage | parallèlement au rail DIN |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton |
| Référence | 2200149 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ACHDAA |
| Product key | ACHDAA |
| Numéro du tarif douanier | 39162000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Verrouillage 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Verrouillage 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Verrouillage 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Verrouillage 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Bride de fixation 2202032
-
UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Pied 2202020
-
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Pied 2202023
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Pied 2202024
-
UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Capot de protection 2202035
-
UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Capot de protection 2202036
-
UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - Capot de protection 2202037
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Elément latéral 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Elément latéral 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Elément latéral 2202047
Avantages
Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem