Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Capot de protection
2202035

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Capot, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 24 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix