Modules de relais avec actionnement manuel verrouillable

Modules de relais avec actionnement manuel verrouillable

Maniabilité intelligente

La manipulation manuelle facilite la maintenance et la mise en service.

Retour Modules relais

Catégories

Rechercher dans Modules de relais avec actionnement manuel verrouillable

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface puissante connectant automate et périphérie de l'installation. Bénéficiez de la manipulation manuelle des nouveaux relais électromécaniques. Ces modules de relais conviennent tout particulièrement à la maintenance et à la mise en service.

Avantages

  • Gain de place grâce à leur format compact de 6,2 mm et 14 mm
  • Répartition du potentiel rapide par ponts enfichables
  • Intégration aisée au câblage du système par adaptateur V8
  • Actionnement manuel verrouillable
  • Facilité de raccordement grâce à la technologie Push-in

Simulation simple des signaux numériques d'entrée et de sortie

Lactionnement manuel verrouillable en détail  

L'actionnement manuel verrouillable en détail

Les modules de relais à actionnement manuel verrouillable facilitent significativement la manipulation, notamment pour les techniciens de mise en service et de maintenance, ainsi que pour les opérateurs. L'actionnement manuel simplifie la simulation des signaux binaires d'entrée ou de sortie – quels que soient le programme de l'automate et les états de l'installation/de la machine. Les installations et machines, à savoir leurs fonctions respectives, peuvent être testées pas à pas.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements