Système de relais logique programmable

Système de relais logique programmable

Commande et commutation ultra-compactes

Associez les modules de relais et les modules analogiques à des fonctions logiques et à un logiciel intuitif.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans Système de relais logique programmable

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Sur le marché des modules logiques, le système à relais logique PLC logic réunit pour la première fois les niveaux de logique, d'interface et de raccordement sur le terrain, dans une seule solution. Ainsi, vous pouvez commuter et commander vos signaux d'E/S avec un seul système compact.Associez, selon vos besoins, le module logique aux modules de relais et aux modules analogiques adaptés. La structure modulaire permet des possibilités d'utilisation variées.

Avantages

  • Grande disponibilité grâce aux éléments de commutation enfichables
  • Combinaison flexible : chaque canal peut être assemblé individuellement sous forme d'entrée ou de sortie avec des modules à relais ou analogiques, selon les exigences de l’utilisation
  • Câblage efficace grâce à la technique de raccordement Push-in et aux versions spéciales pour le câblage des capteurs ou des actionneurs
  • Implémentation facile des projets grâce aux logiciels intuitifs
  • Utilisation et surveillance sans fil avec l’adaptateur Bluetooth et l’application PLC logic
  • Le système de relais logique programmable fait partie du système COMPLETE line

Aperçu du système

Le choix entre différents modules permet une extension flexible du système. Ainsi, en plus du module de base, il y a aussi des modules d'extension pour des opérations plus complexes. Huit blocs de jonction PLC-INTERFACE peuvent être sélectionnés librement pour chaque module logique. Vous pouvez ainsi acquérir et commuter jusqu'à 48 signaux d'E/S avec un module de base et deux modules d'extension.

Aperçu des composants du système

Composants du système à relais logique

1) Module de base

PLC logic traite, avec un module de base, 16 signaux d'E/S sur seulement 50 mm de largeur.

2) Modules d'extension

Le module de base est relié au module d'extension sans outil grâce à un connecteur intégré.

3) Module de mémoire

Enregistrement des programmes ou transmission à d'autres appareils.

4) Modules à relais et modules analogiques

La structure modulaire avec différents modules de relais et modules analogiques permet l'assemblage par canaux.

5) Application PLC logic

Paramétrages et monitoring faciles et rapides avec une application iOS et Android. Vous pouvez accéder rapidement et sans fil aux données de process grâce à l'application et à l'adaptateur Bluetooth correspondant.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements

Informations supplémentaires