FAME 3 – Points test avec poignée rotative brevetée – Aperçu des fonctions :
Points test avec poignée rotative et verrouillage
Point test FAME 3 avec poignée rotative brevetée
Retrait mécanique défini du point test breveté hors du bloc de contrôle. Indication optique et verrouillage forcé dans les différentes positions de commutation.
Étape 1
Point test enfiché et verrouillé
Le point test est totalement enfiché et verrouillé. La fenêtre d'affichage est rouge. Tous les contacts de test sont connectés selon l'appareillage.
Étape 2
Contacts de test reliés
La poignée rotative est tournée vers le haut jusqu'en butée. La fenêtre d'affichage est jaune. Les contacts de test sont de nouveau reliés à l'équipement de protection.
Étape 3
Retirer le point test
La poignée rotative doit de nouveau être tournée en position de sortie. La fenêtre d'affichage est verte. Le connecteur peut être totalement retiré.
"$pageName" sur