Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Domaines d'utilisation du système de blocs FIX En savoir plus sur les possibilités d'utilisation du système de blocs FIX. Grâce à la structure compacte des blocs FIX prêts à être raccordés, les blocs répartiteurs et les blocs de borniers d'appareillage peuvent être intégrés rapidement et facilement dans les grandes armoires électriques ainsi que dans les petits boîtiers répartiteurs. De plus, les différents types de montage permettent une installation directe dans différents appareils.

Système de blocs FIX dans l'installation de bâtiments

Avantages

  • Installation rapide grâce aux blocs répartiteurs et aux blocs de borniers d'appareillage prêts à être raccordés
  • Gain de place important grâce à une petite taille et aux différents sens de raccordement des conducteurs
  • Possibilités de montage flexibles grâce à divers adaptateurs de montage et à des versions adhésives spéciales
  • Installation sécurisée et intuitive grâce à l'affectation colorée des conducteurs et des points de connexion
  • Des accessoires standardisés - ajout, contrôle et repérage des blocs possibles sans modification du pas avec les accessoires CLIPLINE complete
Vue d'ensemble du système de blocs FIX, avec adaptateur de montage FIX

Système de blocs FIX

Le système de blocs FIX

Le système de blocs FIX se compose de blocs répartiteurs prêts à être raccordés et de borniers d'appareillage, disponibles en différentes sections, nombres de pôles et couleurs. Les blocs peuvent être utilisés immédiatement et peuvent être montés de différentes manières grâce à divers adaptateurs de montage. De plus, grâce à la fixation à rainure et à ressort intégrée, les blocs peuvent être combinés à volonté pour créer des solutions de raccordement individuelles. Les blocs répartiteurs et les borniers d'appareillage conviennent pour un câblage flexible et clair dans un espace réduit.

Blocs répartiteurs FIX pour l'installation KNX

Blocs répartiteurs FIX pour l'installation KNX

Le système de blocs FIX pour les installations KNX

KNX est un bus de terrain spécial pour l'automatisation des bâtiments, qui permet de commander automatiquement différentes fonctions telles que l'éclairage, les alarmes ou la climatisation dans les bâtiments. Afin de rendre le câblage de ces systèmes rapide et facile, le système de blocs FIX propose des solutions FIX-KNX prééquipées. Pour faciliter l'affectation des couleurs des fils dans les coffrets d'installation, les blocs sont identifiés par les couleurs standard KNX. Cela vous permet de câbler efficacement et de manière peu encombrante les fils principaux et de réserve ainsi que l'alimentation du système de bus KNX.

  • Rouge : tension positive du bus (+)
  • Noir : tension négative du bus (-)
  • Jaune : ligne de données (A)
  • Blanc : ligne de données (B)
Bloc de borniers d'appareillage FIX avec conducteurs raccordés

Bloc de borniers d'appareillage FIX avec conducteurs raccordés

Blocs de borniers d'appareillage

Les blocs de borniers d'appareillage FIX offrent de nombreux avantages par rapport aux borniers à vis et borniers répartiteurs courants.

  • Manipulation optimisée : installation sans outil grâce à la technologie Push-in
  • Câblage clair : une grande diversité de couleurs et des possibilités de repérage individuelles permettent une affectation intuitive du bloc et du conducteur
  • Meilleure qualité de contact : le raccordement à ressort garantit un contact électrique plus fiable et plus durable.
  • Utilisation flexible : diverses possibilités de montage telles que le montage sur rail DIN, à vis, par collage ou par encliquetage

Dans l'ensemble, les blocs de borniers d'appareillage constituent une alternative plus moderne et plus efficace aux borniers à vis.

Le système de blocs FIX dans l'installation de bâtiments Les blocs FIX conviennent à diverses applications dans le domaine de l'installation de bâtiments.

Carte d'images interactive : le système de blocs FIX dans l'installation de bâtiments
Pompes à chaleur
Les pompes à chaleur font partie intégrante de la planification de nombreux projets de construction. Cependant, les pompes à chaleur ne sont généralement pas considérées comme un élément esthétique qui améliore l'apparence d'un bâtiment. C'est pourquoi les pompes à chaleur sont conçues de manière aussi compacte que possible et l'espace disponible est utilisé le plus efficacement possible. Cela signifie toutefois que l'espace disponible pour la distribution d'électricité est très limité. Pour résoudre ce problème, différents fabricants misent sur les blocs répartiteurs FIX et les blocs de borniers d'appareillage.
Raccordement moteur pour volets roulants électriques
Les volets roulants électriques sont désormais la norme dans les nouvelles constructions et sont de plus en plus souvent installés dans les anciens bâtiments. Souvent, le moteur est directement relié à l'interrupteur ou à l'automate. En revanche, les blocs FIX permettent un raccordement du moteur d'entraînement peu encombrant, mais néanmoins clair et facile à entretenir. Grâce aux nombreuses possibilités de montage, les blocs FIX peuvent être installés à l'endroit optimal dans le caisson du volet roulant.
Raccordement moteur pour volets roulants électriques
Station de recharge
Le système de blocs FIX convient à une utilisation dans les stations de recharge. Les blocs FIX peuvent par exemple être utilisés dans la zone d'entrée pour la distribution de l'électricité de la ligne principale aux composants internes. De plus, les blocs FIX peuvent également être utilisés pour la répartition intermédiaire entre l'unité de commande et l'unité d'affichage ou dans la zone de sortie pour le raccordement du capteur dans le connecteur de charge.
Station de recharge
Répartiteurs de circuits de chauffage
Le système de blocs FIX est parfaitement adapté au câblage des répartiteurs de circuits de chauffage. Grâce à sa forme de construction compacte et à ses possibilités de montage flexibles, il trouve sa place dans presque tous les répartiteurs de circuits de chauffage. Pour le câblage de l'alimentation (L/N/PE), les blocs répartiteurs peuvent être utilisés dans les couleurs gris, bleu et vert-jaune. Les blocs de borniers d'appareillage ou les rondelles uniques permettent une connexion traversante claire et nette pour les câbles de commande entre le thermostat et la vanne du circuit de chauffage. Selon le choix, les points de connexion peuvent être différenciés par des couleurs ou des repérages. Si les thermostats doivent commander plusieurs circuits de chauffage en parallèle, les câbles de commande peuvent également être connectés dans des blocs répartiteurs FIX.
Répartiteurs de circuits de chauffage
Coffret de distribution
Le système de blocs FIX est également adapté à une utilisation dans des distributions secondaires. Grâce au pontage intégré, les blocs répartiteurs offrent justement la possibilité de collecter et de répartir rapidement et facilement les potentiels.
Coffret de distribution
Boîtiers de répartition
Les blocs de borniers d'appareillage et les blocs répartiteurs peuvent également être utilisés dans des boîtes de distribution plus grandes. Les blocs de borniers d'appareillage FIX ou les blocs répartiteurs peuvent servir à raccorder de manière claire, par exemple, des systèmes d'éclairage, des systèmes de surveillance ou d'autres consommateurs finaux. Selon la boîte de distribution, il est possible de sélectionner des blocs FIX avec raccordement latéral ou frontal.
Boîtiers de répartition

Le système de blocs FIX dans des environnements de travail difficiles Les blocs répartiteurs FIX conviennent également aux applications dans lesquelles la saleté et la poussière font partie des conditions ambiantes quotidiennes.

Carte d'images interactive : le système de blocs FIX dans des environnements de travail difficiles
Équipements de construction alimentés par batterie
Les borniers à vis sont utilisés comme point de connexion dans de nombreux appareils, par exemple les nettoyeurs haute pression et les plaques vibrantes à batterie. En raison des vibrations, les simples assemblages vissés peuvent se desserrer avec le temps, ce qui entraîne des défaillances et des réparations récurrentes. Pour remédier à ce problème, certains fabricants ont recours à des blocs de borniers d'appareillage issus du système de blocs FIX.
Grues et autres engins de levage
Les blocs répartiteurs ou les blocs de borniers d'appareillage du système de blocs FIX peuvent également être utilisés dans des engins de levage tels que des grues ou des plateformes élévatrices. Afin de répartir l'alimentation principale entre les différents moteurs, les blocs répartiteurs sont installés par exemple dans les tableaux de commande ou les boîtiers de commande. Les blocs de borniers d'appareillage peuvent également être utilisés pour relier les câbles de commande des capteurs aux appareils de commande. Cela permet de garantir une communication et une commande fiables.
Grues et autres engins de levage
Pelles et chargeuses
Les blocs répartiteurs et les blocs de borniers d'appareillage du système de blocs FIX peuvent également être utilisés dans les pelles et les chargeuses. Les composants sont conçus pour assurer des connexions électriques sûres et efficaces, ce qui est très important dans les engins de chantier. Comme pour les engins de levage, les blocs FIX distribuent l'énergie électrique ou les signaux d'une source principale vers plusieurs dérivations. C'est important pour alimenter en électricité différentes parties de la machine telles que les moteurs, les capteurs et les automates. Il est nécessaire de pouvoir commander divers moteurs hydrauliques et capteurs, en particulier sur les pelles. De plus, les blocs FIX permettent de distribuer le courant électrique pour les systèmes électriques du véhicule, par exemple l'allumage ou l'éclairage.
Pelles et chargeuses
Malaxeur à tambour
Le système de blocs FIX peut également faire partie des malaxeurs à tambour. Les blocs de borniers d'appareillage permettent un raccordement rapide, compact et simple du moteur rotatif. Grâce à la grande flexibilité de montage et aux différents sens de raccordement, l'unité de commande peut être conçue de manière aussi compacte que possible. De plus, l'intégration des blocs simplifie la maintenance et le remplacement éventuel de l'un des composants.
Appareils et outils motorisés
Les blocs répartiteurs et les blocs de borniers d'appareillage du système de blocs FIX conviennent aussi bien pour le raccordement de moteurs électriques que de moteurs à essence ou diesel. Pour les moteurs électriques, les blocs FIX peuvent être installés dans le tableau électrique afin de répartir l'alimentation principale entre les différents moteurs. Les blocs de borniers d'appareillage peuvent être utilisés pour relier les câbles de commande des moteurs aux appareils de commande. Pour les moteurs à essence ou diesel, les blocs répartiteurs peuvent être utilisés pour répartir l'énergie électrique de la batterie vers différents systèmes électriques du véhicule, tels que l'allumage, l'éclairage et les capteurs. Les blocs de borniers d'appareillage, comme pour les moteurs électriques, peuvent relier les câbles de commande des capteurs aux appareils de commande, ce qui permet une commande et une surveillance précises des fonctions du moteur.

Le système de blocs FIX dans la technique médicale Le système de blocs FIX présente une fiabilité et une stabilité à long terme si élevées que le système peut être utilisé sans hésitation, même dans les domaines médicaux.

Carte d'images interactive : le système de blocs FIX dans la technique médicale
Appareils pour le diagnostic par imagerie (rayons X, ultrasons, scanner, IRM)
Les blocs répartiteurs et les blocs de borniers d'appareillage du système de blocs FIX conviennent également au raccordement d'appareils pour le diagnostic par imagerie. Ils sont très compacts, sans entretien et extrêmement flexibles. Dans un appareil d'IRM (imagerie par résonance magnétique), par exemple, les blocs peuvent alimenter les différents capteurs et détecteurs et assurer une communication et une commande fiables.
Appareils pour le diagnostic par imagerie (rayons X, ultrasons, scanner, IRM)
Tables d'opération et lits d'hôpitaux
Le système de blocs FIX est également utilisé dans les lits d'hôpitaux et les tables d'opération. Pour les lits d'hôpitaux, la possibilité de les régler permet d'améliorer les soins aux patients. Ils contribuent ainsi à gérer le confort et la douleur, à améliorer la mobilité, à optimiser la fonction respiratoire et la circulation sanguine et à prévenir les escarres. Comme les lits doivent rester compacts et mobiles, le système de blocs FIX est parfaitement adapté. Grâce à leur modularité, les blocs FIX peuvent être configurés avec précision en fonction du nombre de pôles requis, ce qui permet un câblage simple et compact. De plus, les différentes possibilités de montage des blocs offrent une installation flexible dans presque tous les endroits.
Respirateurs et dialyseurs
Les blocs FIX du système de blocs FIX offrent de nombreux avantages qui les prédestinent à une utilisation dans les appareils respiratoires et les appareils de dialyse mobiles. La fiabilité est ici primordiale, car il s'agit d'appareils vitaux. Le système de blocs FIX se distingue par le respect de diverses normes et de contrôles de qualité qui garantissent la grande fiabilité des blocs FIX. Un autre avantage est la facilité de maniement et de maintenance. Les appareils compacts s'intègrent mieux dans la vie quotidienne et peuvent être rangés dans des ambulances, par exemple. La structure précise en nombre de pôles et le câblage clair des blocs FIX contribuent non seulement à un design épuré, mais aussi à une maintenabilité.
Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX et les blocs de borniers d'appareillage

Utilisez notre configurateur et composez votre solution personnalisée. Le configurateur permet de créer facilement et intuitivement des solutions individuelles à partir des blocs répartiteurs, des blocs répartiteurs fonctionnels et des blocs de borniers d'appareillage de différentes couleurs.

Utilisez les blocs compacts pour un câblage peu encombrant
Boîtiers répartiteurs FIX et blocs de borniers d'appareillage

Les blocs répartiteurs et les blocs de blocs de borniers d'appareillage prêts à être raccordés permettent un câblage rapide et peu encombrant. Grâce aux adaptateurs de montage polyvalents, les blocs FIX prêts à l'emploi peuvent être intégrés dans presque toutes les applications.

Vers la brochure
Boîtiers répartiteurs FIX et blocs de borniers d'appareillage