Connecteur de service - FWP 3+1
3069270

Connecteur de service, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 6 mm2, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur
Nombre de pôles 4
Pas 8,2 mm
Potentiels 4

Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,31 W

Section nominale 6 mm²
Int. nom. 24 A
Courant de charge maximal 30 A
Tension nominale 400 V
Section nominale 6 mm²

Dessin coté
Pas 8,2 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 4,8 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 300 A
500 A
1250 A
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation Découpe de la paroi
Force d'essai, valeur de consigne 5 N
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,2 mm2/0,2 kg
6 mm2/1,4 kg
10 mm2/2 kg
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz
Niveau ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Accélération 0,8g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 5g
Durée des chocs 30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Référence 3069270
Conditionnement 5 Unité(s)
Commande minimum 5 Unité(s)
Clé de vente BE6111
Product key BE6111
Page catalogue Page 614 (C-1-2019)
GTIN 4055626114859
Poids par pièce (emballage compris) 92,68 g
Poids par pièce (hors emballage) 92,68 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425


Avantages

Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation
de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations