Système de point test sans fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test

Système de points test sans fiches d'alimentation

Concevoir des procédures de test sans entretien

FAME 3 vous permet de regrouper les opérations complexes de test en blocs individuels.

Retour Prise de test

Catégories

Rechercher dans Système de point test sans fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FAME 3 regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans des blocs individuels compacts et peu encombrants. Le système fonctionne selon le principe de coupure par contact à ouverture. Une fiche d'alimentation n'est pas nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la réglette de fiches test.

Avantages

  • Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur, conçu avec protection contre les contacts accidentels
  • Pontage de court-circuit configurable dans la réglette de fiches test avec accessoires système standardisés CLIPLINE complete
  • Sécurité grâce à la poignée rotative brevetée
  • Les opérations de test spécifiques sont réalisables avec des fiches de maintenance
  • Raccordement vissé contact pour cosses à anneaux et cosses à fourches avec pas de 8,2 mm
  • Compatible avec la découpe de paroi des systèmes de test existants
  • Économies de coûts grâce aux réglettes de fiches test prééquipées

Conception exceptionnelle

Point test FAME  

Point test FAME

Le prix Red Dot Design Award distingue la qualité en matière de conception. Le jury international attribue le très convoité sceau de qualité aux produits qui se distinguent de leurs concurrents par une conception exceptionnelle. FAME a su convaincre par sa conception fonctionnelle et a reçu le prix Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer