Retour au sommaire

FAME 2 – Points test avec poignée rotative brevetée – Aperçu des fonctions :

Points test avec poignée rotative et verrouillage

Points test  

Point test FAME 2 avec poignée rotative brevetée

Retrait mécanique défini du point test breveté hors du bloc de contrôle. Indication optique et verrouillage forcé dans les différentes positions de commutation.

Étape 1

Utilisation du point test  

Point test enfiché et verrouillé

Le point test est totalement enfiché et verrouillé. La fenêtre d'affichage est rouge. Tous les contacts de test sont connectés selon l'appareillage.

Étape 2

Utilisation du point test  

Contacts de test reliés

La poignée rotative est tournée vers le haut jusqu'en butée. La fenêtre d'affichage est jaune. Les contacts de test avec languettes courtes (par ex., transformateur de courant) sont de nouveau reliés à l'équipement de protection. Le convertisseur se trouve encore en court-circuit.

Étape 3

Utilisation du point test  

Retirer le point test

La poignée rotative doit de nouveau être tournée en position de sortie. La fenêtre d'affichage est verte. Le connecteur peut être totalement retiré. Le court-circuitage du convertisseur est interrompu.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11