Retour au sommaire

FAME 2 - Aperçu des fonctions

Système de points test et ses composants

FAME 2  

Le système FAME 2

Le système FAME 2

1. Point test pour le contrôle
2. Réglette de fiches test pour le montage mural ou sur profilé
3. Fiche isolante pour couvrir la réglette de fiches test en mode normal

Haut de la page

Contact NF dans la réglette de fiches test

Contact NF  

Contact NF

Le contact de commutation de la réglette de fiches test est un contact NF. Le contact est fermé en mode normal.

Haut de la page

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal FAME 2  

Fonctionnement normal sans fiche d'alimentation

La fonction de contact NF du système FAME 2 permet le fonctionnement normal sans fiche d'alimentation supplémentaire. Sur demande, la zone d'enfichage peut être recouverte d'une fiche isolante pour éviter tout accès indésirable.

Haut de la page

Court-circuit automatique du convertisseur

Court-circuitage du convertisseur  

Court-circuitage du convertisseur à action avancée automatique

Grâce aux ponts enfichables transversaux, le transformateur de courant subit un court-circuit capacitif pour l'isolation des signaux. Vous pouvez ainsi sans problème actionner l'équipement de protection ou effectuer un contrôle des relais.

Haut de la page

Fonctionnement en mode test

Fonctionnement en mode test  

Point test enfiché, pont inséré longitudinalement

Si le pont est enfiché longitudinalement dans le point test, l'équipement de test peut être monté en boucle dans le réseau complet via les fiches test de 4 mm.

Haut de la page

Séquence de commutation forcée

Séquence de commutation FAME 2  

Séquence de commutation à séparation sûre

Le point test vous permet de réaliser la séquence de commutation des fonctions individuelles via trois longueurs distinctes de languette de contact. Séparation sûre dans le temps en une commutation.

Haut de la page

Exemple de commutation avec convertisseurs de courant et de tension, contacts de déclenchement et de signalisation

Exemple de circuit  

Exemple de circuit

Configurez et commandez les points test pour vos applications dans la zone produit sous le point de menu Liste de produits : points test à équiper.

Haut de la page

Exemples de commutation selon VDE

Exemple de commutation selon VDE, type B14  

Exemple de commutation selon VDE, type B14

Selon la directive VDE, vous disposez de points test prééquipés et détrompés avec les réglettes de fiches test correspondantes pour différentes tâches de commutation.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11