Prise de test modulaire de 19 pouces, sans connecteur de service et sans court-circuit du convertisseur dans l'embase pour prise de test

Prise de test modulaire de 19

Conception des procédures de test sans entretien

Le châssis FAME vous permet de regrouper les opérations complexes de test dans différents blocs.

Retour Prise de test

Catégories

Rechercher dans Prise de test modulaire de 19 pouces, sans connecteur de service et sans court-circuit du convertisseur dans l'embase pour prise de test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le châssis FAME regroupe des opérations complexes de commutation pour les contrôles du fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation, dans un seul bloc compact et peu encombrant. Le système fonctionne selon le principe des contacts NF. Aucun connecteur de service n'est nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique du convertisseur est assurée par des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test. Ce design est conçu pour un montage facile dans les racks de 19 pouces, selon CEI 60927-3-101, avec deux, trois ou quatre unités de hauteur. Un rack de  pouces peut loger jusqu'à huit embases pour prise de test, d'une largeur de 50 mm.

Avantages

  • Gain de temps, grâce au regroupement fonctionnel des opérations de commutation
  • Sécurité élevée, grâce au court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
  • Déroulement sûr du test, grâce aux points d'encliquetage, lors de l'actionnement du connecteur
  • Montage rapide, grâce aux modules préfabriqués pour deux, trois ou quatre unités de hauteur dans le châssis de 19 pouces
  • Gain de place, grâce au design compact et aux alvéoles décalées pour fiches test
  • Raccordement vissé compact pour cosses à anneaux ou à fourches, au pas de 8,2 mm
  • Pontage de court-circuit configurable dans l'embase pour prise de test, avec accessoires système standardisés CLIPLINE complete

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer