Technique d'installation

Technique dinstallation

Confortable et adapté au terrain

Câbles, connecteurs et outils pour une installation simple et rapide.

Retour Communication de bus de terrain

Catégories

Rechercher dans Technique d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La technique d'installation de Phoenix Contact comprend tous les câbles, connecteurs et outils nécessaires pour déployer des réseaux à bus de terrain adaptés aux exigences industrielles en fibre optique et en cuivre. Face aux quantités croissantes de données, à l'augmentation du nombre de perturbations CEM et aux étendues géographiques toujours plus grandes, la fibre optique devient une technologie incontournable. La gamme de produits pour un câblage en cuivre fiable et rapide comprend le câble simple au mètre, des câbles préconfectionnés avec connecteurs, ainsi que différentes traversées de paroi. Selon l'application, nous proposons également des produits pour l'armoire électrique ou pour une installation sur le terrain avec indice de protection élevé.

Avantages

  • Système d'installation spécialement conçu pour les appareils dans l'armoire électrique, ainsi que pour les appareils de terrain avec indice de protection élevé
  • Confection simple de câbles en fibre optique sur le terrain
  • Câbles préconfectionnés et contrôlés pour une installation rapide et sans erreur

Connecteur SUBCONNEC avec raccordement M12 et IP65

Les connecteurs de bus de terrain avec interface D-SUB et M12 servent dadaptateur entre la zone intérieure et extérieure  

Les connecteurs de bus de terrain avec interface D-SUB et M12 servent d'adaptateur entre la zone intérieure et extérieure.

Les connecteurs de bus de terrain pour PROFIBUS et CANopen® réunissent le raccord D-SUB habituel pour l'indice IP20 et le connecteur M12, qui s'est imposé depuis longtemps dans les ensembles IP65.

Grâce à différentes entrées de câble, les connecteurs à raccordement rapide M12 sont utilisables de multiple manière. Le tout nouveau boîtier entièrement moulé offre un haut niveau de protection mécanique tout en conservant un poids réduit. Les produits peuvent ainsi être installés dans des applications à fortes vibrations sans mettre en danger des ensembles coûteux.

Le raccordement M12 SPEEDCONNEC permet un verrouillage sans erreur d'un seul tour. Les composants finis sont ainsi rapidement mis en place.

Connecteur à raccordement rapide SUBCONNEC spécialement conçu pour les équipements PROFIBUS

Connecteur de raccordement PROFIBUS 90°  

Connecteur de raccordement PROFIBUS 90°

Nous avons conçu différentes versions de connecteurs à raccordement rapide spécialement pour le raccord au sein de systèmes PROFIBUS. Cela vous permet de raccorder des câbles de bus entrants et sortants de façon simple et rapide. Notre gamme de produits comprend des connecteurs à raccordement rapide pour chaque application PROFIBUS :

  • Arrivée de câble coudée à 35° et 90°
  • Arrivée de câble axiale
  • Interface de programmation supplémentaire
  • Résistances de terminaison intégrées et activables

Les connecteurs peuvent être utilisés pour des câbles PROFIBUS avec conducteurs en cuivre massifs ou flexibles. La résistance de terminaison est intégrée dans tous les modèles. Elle peut être facilement mise en service depuis l'extérieur grâce à un commutateur coulissant.

Connecteurs SUBCONNEC universels pour toutes les exigences

Connecteurs à raccordement rapide de la gamme SUBCONNEC  

Connecteurs à raccordement rapide de la gamme SUBCONNEC

Restez flexible. Avec les connecteurs universels de la gamme SUBCONNEC, vous ne dépendez pas d'un seul système. Vous pouvez obtenir une connexion simple sans soudage ni sertissage même pour les protocoles développés en interne.

Phoenix Contact propose des versions avec 9, 15 ou 25 contacts pour toutes les interfaces courantes telles que RS-232/422/485, TTY et bien d'autres.

Outil pour cuivre : confectionner un câble PROFIBUS facilement

Confection de câble avec loutillage disolation rapide  

Confection de câble avec l'outillage d'isolation rapide

Dépense minimale. Vous pouvez confectionner le câble PROFIBUS avec l'outillage d'isolation rapide PSM-STRIP-FC/PROFIB. Un outillage unique vous suffit à réaliser deux tâches :

  • dénuder le câble et les fils et les introduire dans le connecteur.
  • Fermer le capot du connecteur, terminé !

Outil pour fibre optique : coffret d'outillage, pour un raccordement facile sur site

Coffret doutillage PSM-HCS-KONFTOOL  

Coffret d'outillage PSM-HCS-KONFTOOL

Décision pratique. Tous les outils et connecteurs pour la confection adaptée à la pratique se trouvent désormais sur site et à portée de main. Vous trouverez un assortiment complet d'outils dans le coffret d'outillage PSM-HCS-KONFTOOL. Ils conviennent à toutes les tâches :

  • Dénuder des fibres : pince à dénuder, dégaine-fibre, ciseaux à fil d'aramide
  • Pousser et visser des éléments de connecteur
  • Découper et briser la fibre du côté avant du connecteur : outils de découpage de fibre

Grâce à ces outils de découpage de fibre brevetés, toutes les opérations fastidieuses, comme le sertissage, le collage et le polissage, sont supprimées.

Câbles et connecteurs FO

Câbles FO  

Câbles FO

Des câbles à fibre optique complètent la gamme FO pour constituer un système de transmission complet. En fonction de la portée, vous pouvez effectuer votre choix entre les technologies de fibre polymère, HCS (Hard Clad Silica) ou de verre.

Phoenix Contact propose des versions de câble spécialement conçues pour différentes applications et différentes conditions d'environnement :

  • Câble FO prééquipé avec combinaisons de connecteurs librement sélectionnables
  • Câble FO au mètre
  • Câble patch prééquipé pour une intégration rapide d'appareils FO au sein de secteurs FO existants

Nous proposons des câbles patch de un, deux et cinq mètres, en fibre de verre Singlemode et Multimode.

Connecteurs :

Confectionnez vous-même sur site, rapidement et simplement, des kits de connecteurs pour fibre HCS et polymère. En fonction du raccordement de vos appareils, vous pouvez choisir parmi les types de connecteurs FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ et SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer