La série des relais universels permet de nombreuses possibilités d'utilisation.
Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation. Avec PLC-INTERFACE, vous disposez d'une gamme complète de relais et de relais à semi-conducteurs enfichables, ultra-compacts. Cette gamme comprend également de nombreux accessoires et un système de précâblage.
Les relais électromécaniques sont des éléments de commutation entre l'automate et les actionneurs ou les capteurs. Utilisez les relais comme des interfaces universelles économiques.
Vous pouvez ainsi utiliser des modules à relais électromécaniques avec le même design, pour des tensions de commutation AC ou DC.
Cela concerne les utilisations suivantes :
Les modules à relais peuvent être utilisés sur une très large plage de tension et de courant. Les modules peuvent ainsi supporter des surcharges brèves.
Les relais à semi-conducteurs commutent sans usure des signaux de quelques mA jusqu'à 10 A, dans les utilisations industrielles. Ils servent d'interface durable de grande qualité, entre l'automate et les actionneurs ou les capteurs.
Pour les relais à semi-conducteurs, vous avez le choix entre plusieurs technologies : pour les charges de commutation AC, mais aussi DC.
Utilisations principales :
Les modules à relais sont disponibles avec toutes les tensions courantes de commande et de charge jusqu'à 250 V AC. De plus : des circuits de protection intégrés garantissent un fonctionnement sûr en cas de surtensions transitoires.
"$pageName" sur