Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc.
Intégration fluide de fusibles avec intensité nominale de différents types grâce aux blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact.
Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à implémenter ou à remplacer. Nous vous proposons en outre les porte-fusibles adaptés à chaque application :
Vous pouvez monter les blocs de jonction-fusibles suivants sur un profilé :
Des porte-fusibles et fusibles de type 10,3 x 38, 10,3 x 85 sont disponibles pour le raccord à un système photovoltaïque de 1 500 V maximum.
Vous pouvez obtenir des versions différentes dotées de témoins lumineux pour l'affichage d'erreurs.
"$pageName" sur