Bloc de jonction-fusibles - PT 4-HESI (5X20)
3211861

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 6,3 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Le courant est fonction du fusible utilisé, la tension du voyant choisi.

Type de produit Bloc de jonction-fusibles
Nombre de pôles 1
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Construction mécanique
Construction d’installations
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Type de fusible Verre / Céramique / ...
Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,02 W
Fusible G / 5 x 20
Puissance dissipée maximale max. 1,6 W (pour montage unitaire des blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge)
max. 1,6 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge)
max. 4 W (pour montage unitaire des blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit)
max. 2,5 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit)

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 4 mm²
Longueur à dénuder 10 mm ... 12 mm
Gabarit A4
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG 24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1 mm²
Int. nom. 6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Courant de charge maximal 6,3 A (avec une section de conducteur rigide de 6 mm²)
Tension nominale 500 V
Section nominale 4 mm²
Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,75 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²

Largeur 6,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur 57,3 mm
Hauteur NS 35/15 72,3 mm
Hauteur NS 35/7,5 64,8 mm
Longueur 56 mm

Coloris noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 7,3 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 (+/- 2) tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,2 mm2/0,2 kg
4 mm2/0,9 kg
6 mm2/1,4 kg
Résultat Test réussi

Vieillissement
Cycles de température 192
192
Résultat Test réussi
Test réussi
Test réussi
Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spectre Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
5 - 250 Hz
Niveau ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération 3,12g
3,12g
Durée de contrôle par axe 5 h
5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Semi-sinusoïdal
Accélération 30g
30g
Durée des chocs 18 ms
18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-3

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3211861
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2234
Product key BE2234
Page catalogue Page 101 (C-1-2019)
GTIN 4046356482516
Poids par pièce (emballage compris) 13,037 g
Poids par pièce (hors emballage) 12,127 g
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE000010T
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 6,3 A 24 - 10
Groupe utilisateur C
300 V 6,3 A 24 - 10

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: NL-61565

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 6,3 A 24 - 10
Groupe utilisateur C
300 V 6,3 A 24 - 10
Groupe utilisateur F
400 V 6,3 A 24 - 10

LR

Identifiant de lhomologation: 12/20038 (E3)

NK

Identifiant de lhomologation: 14ME0912

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644

PRS

Identifiant de lhomologation: TE/2107/880590/21

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Testé pour applications ferroviaires