UT 4-HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3046032

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Reconnaissance mondiale : raccordement vissé ayant fait ses preuves dans le monde entier
Sans entretien et résistant aux vibrations grâce au principe Reakdyn breveté
Intégration et remplacement faciles des fusibles grâce à l'élément à levier
Vérification facile des fusibles grâce aux prises de test intégrées
Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
Un maximum d'efficacité dans un minimum d'espace - grâce à un pontage intégré, les connexions sont reliées entre les différents niveaux