Motif marketing des compteurs d'énergie multifonctionnels flottant dans l'espace avec des logos de communication

Compteurs d'énergie multifonctionnels

Les compteurs d'énergie multifonctionnels EMpro enregistrent vos données énergétiques et vous offrent une multitude de possibilités pour les communiquer à des systèmes de contrôle et de gestion de niveau supérieur. Configurez et intégrez les compteurs d'énergie en quelques étapes seulement, grâce à l'assistant d'installation basé sur le web avec guidage de l'utilisateur. Profitez en outre du raccordement direct en toute simplicité des bobines de Rogowski courantes du marché ainsi que des nombreuses fonctionnalités pratiques des appareils et du serveur web.

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Appareil de mesure
EEM-MB371 - Appareil de mesure
2907955

Appareil de mesure d'énergie multifonction sans écran avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Avantages

  • Une mesure d'énergie en trois étapes seulement grâce à l'assistant d'installation intuitif
  • Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce au raccordement direct des bobines de Rogowski courantes sur le marché
  • Mise en service et entretien faciles avec les fonctions intelligentes de serveur web et d'affichage
  • Protection des données par une désactivation ciblée des fonctions de configuration des touches et des interfaces
  • Intégration rapide dans les systèmes de régulation, de commande et de gestion grâce à des solutions de communication orientées vers l'avenir et à des services numériques

Nouveaux produits

Energy Management Service On-Premises sur écran avec compteurs d'énergie et EPC

Logiciel de gestion de l'énergie

Acquisition, visualisation et enregistrement locaux

L'Energy Management Service On-Premises est la solution parfaite pour votre monitoring local de l'énergie. Profitez d'un système pouvant être commandé en version prééquipée avec des fonctions intuitives et flexibles pour une visualisation et une analyse pertinentes de vos données énergétiques.

Caractéristiques principales

  • Différentes licences pour 5, 10, 20, 50, 100 appareils de mesure
  • EPC utilisables : EPC 1502, EPC 1522
  • Types de graphiques : diagramme circulaire, diagramme linéaire, diagramme à barres, diagramme de Sankey
  • Rapports énergétiques : tableaux, diagrammes
  • Milieux représentables : électricité, gaz, huile, eau, air comprimé, température, etc.

Avantages

  • Accès local à toutes les données énergétiques, sans dépendance vis-à-vis de serveurs externes
  • Système flexible et évolutif sans coûts récurrents
  • Système complet prééquipé avec reconnaissance automatique des appareils et assistant de configuration
  • Surveillance transparente grâce à des tableaux de bord et à la création de rapports énergétiques
  • Système ouvert pour vos propres EnPI et d'autres formes d'énergie comme le gaz et l'eau

Compteurs d'énergie EMpro – le moyen le plus rapide pour mesurer l'énergie

Avantages en détail

Une personne se tient avec une tablette devant le compteur d'énergie EMpro installé dans la porte de l'armoire électrique de la distribution secondaire
Une personne se tient devant la porte ouverte d'une armoire électrique et connecte directement la bobine de Rogowski au compteur d'énergie EMpro
Une personne appuie sur un bouton du compteur d'énergie EMpro pour montage face avant, avec changement de couleur en cas d'erreur
Compteurs d'énergie pour le montage en face avant avec un cadenas comme symbole à l'écran
Compteurs d'énergie EMpro avec logos de communication
Une personne se tient avec une tablette devant le compteur d'énergie EMpro installé dans la porte de l'armoire électrique de la distribution secondaire

Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie :
Configuration de l'interface de communication, sélection du type de réseau électrique, réglage de l'entrée de mesure. Les appareils de mesure EMpro sont configurés et intégrés dans le réseau en trois étapes seulement. L'assistant d'installation démarre automatiquement après la première mise en marche de l'appareil. Vous pouvez également effectuer la configuration de base personnalisée avec les boutons de commande de l'appareil.

Une personne se tient devant la porte ouverte d'une armoire électrique et connecte directement la bobine de Rogowski au compteur d'énergie EMpro

L'entrée de mesure Rogowski vous permet de gagner beaucoup de temps lors du câblage et de la configuration. Raccordez directement toute bobine de Rogowski courante sur le marché : les produits traitent directement le signal mV. Le convertisseur de mesure requis habituellement n'est pas nécessaire. Un clic suffit pour configurer l'entrée du courant. Les paramètres de la bobine sont déjà enregistrés sur le serveur web.

Une personne appuie sur un bouton du compteur d'énergie EMpro pour montage face avant, avec changement de couleur en cas d'erreur

De nombreuses fonctions des appareils et serveurs web conviviaux vous facilitent le travail au quotidien, comme la surveillance du fonctionnement conforme des installations ou l'analyse des défauts en cas d'entretien ou d'assistance. Outre la configuration des appareils, le serveur web vous permet entre autres d'enregistrer des données, d'évaluer la qualité du réseau et de représenter les flux d'énergie dans des graphiques de tendances clairs.
Sur place, les défauts et les alarmes qui surviennent sur l'installation sont détectés rapidement et clairement grâce au changement de couleur à l'écran.

Compteurs d'énergie pour le montage en face avant avec un cadenas comme symbole à l'écran

Protégez vos données d'énergie contre tout accès non autorisé : la coupure des éléments de commande de l'appareil empêche tout accès abusif sur place. En désactivant les interfaces, vous empêchez l'accès indésirable à vos données d'énergie ou toute modification involontaire de la configuration.

Compteurs d'énergie EMpro avec logos de communication

Les compteurs d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion. Outre les interfaces pour la communication industrielle standard, les produits disposent également d'une API REST intégrée.
L'EMpro compatible IoT est en mesure d'amener ses données directement et en toute sécurité dans le cloud via un routeur. Accédez à vos données de mesure et de composants dans le monde entier. Vous n'avez besoin de passerelle IoT ni pour l'agrégation des données, ni pour le rapport de transmission entre les protocoles de réseau locaux et les protocoles IoT, ni pour le cryptage.

Mains devant un ordinateur portable avec programmation REST

Mise en réseau en toute simplicité avec l'API REST Intégration facile dans les réseaux locaux à partir de n'importe quel navigateur

Dans les réseaux locaux, l'API REST intégrée permet d'accéder facilement aux appareils. REST ou « Representational State Transfer » est une architecture répandue dans l'environnement informatique, qui fait aussi progressivement son entrée dans les applications industrielles. Cette architecture d'interface conviviale utilise les protocoles généralement connus d'Internet. La demande de données s'effectue avec quelques ordres seulement depuis n'importe quel navigateur, p. ex. via une HTTP GET Request. Vous n'avez ni besoin de longs tableaux d'enregistrement, ni de connaissance spéciale des protocoles de communication industriels.

Avantages de l'API REST :

  • Le format HTTP/REST/JSON permet un développement pratique et rapide de l'intégration du système
  • Analyse simplifiée des données grâce aux requêtes paramétrables et aux informations complémentaires, telles que le numéro de série et la désignation de l'appareil
  • Sécurité grâce au concept de lecture seule
  • Utilisation parallèle possible des interfaces de communication, telles que Modbus/TCP
  • Extension permanente des fonctionnalités grâce aux mises à jour du firmware

Unboxing EMpro Vidéo d'installation

Après l'installation facile, il suffit de trois étapes pour mesurer l'énergie :

  • Configurer une interface de communication
  • Sélectionner un type de réseau électrique
  • Régler l'entrée de mesure de la tension et du courant
L'installateur de l'armoire électrique utilise la documentation en ligne pour les compteurs d'énergie EMpro via une tablette

Découvrez la documentation en ligne pour nos compteurs d'énergie EMpro

Afin de vous transmettre nos informations produits, nous adoptons une toute nouvelle approche avec ce nouveau format de documentation en ligne pour les compteurs d'énergie EMpro. Que vous utilisiez un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, vous gagnerez ainsi beaucoup de temps lors de la recherche d'instructions d'installation, de descriptions des fonctions ou des caractéristiques techniques de nos produits.
Vous trouverez ces informations et bien d'autres dans notre documentation en ligne d'EMpro. Utilisez le filtre de contenu dynamique pour afficher de manière ciblée les informations qui se rapportent à votre produit concret. Pour enregistrer vos thèmes préférés, vous pouvez également utiliser la liste des favoris, que vous pouvez consulter rapidement si nécessaire.

Analyse des données de puissance et d'énergie – compteurs d'énergie et services connectés


Compteurs d'énergie EMpro avec logo Proficloud.io

Directement dans le cloud, sans passerelle Accès aux données dans le monde entier

Les compteurs d'énergie EMpro avec connexion directe au cloud vous permettent une interaction indépendante du lieu et de l'heure avec les appareils. Accédez à vos données d'énergie et aux informations relatives aux produits dans le monde entier, sans passerelle supplémentaire.

Avantages

  • Raccordement direct du compteur d'énergie au Proficloud.io sans utiliser de passerelle IoT
  • Accès flexible aux données de l'énergie et aux informations des appareils à tout moment et n'importe où grâce aux services connectés sur Proficloud.io
  • Communication sécurisée entre le compteur d'énergie compatible IoT et Proficloud.io à l'aide du cryptage TLS
  • Extension et évolutivité faciles grâce aux ressources informatiques dynamiques adaptables rapidement et individuellement aux nouvelles exigences

Des services connectés pour l'analyse des données d'énergie et de puissance Services de monitoring de l'énergie et solutions logicielles

Profitez de fonctions intuitives et flexibles pour une visualisation et une analyse ciblées et pertinentes de vos données énergétiques.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Solution de monitoring énergétique L'Energy Management Service - On-Premises est parfait pour votre monitoring local de l'énergie. L'Energy Management System - Powered by Proficloud.io est votre solution indépendante de l'emplacement.
Accès Connectez les appareils de mesure EMpro à un PC et découvrez directement l'analyse et la visualisation des données. Connectez-vous directement à l'IoT avec les compteurs d'énergie EMpro.
Fonctions et surveillance Surveiller et analyser vos données énergétiques grâce à des fonctions intuitives et personnalisables. Profitez de l'extraction de données basée sur le cloud ainsi que de fonctions intuitives et flexibles.
Visualisation et accessibilité L'Energy Management Service - On-Premises peut être commandé très facilement via le configurateur. Pour une visualisation pertinente, vous accédez à vos données d'analyse quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
Carte d'images interactive : exemple d'application de la gestion de l'énergie basée sur l'IoT
Vue d'ensemble optimale au sein de votre entreprise
Que vous choisissiez la solution locale EMMA On-Premises ou le service EMMA basé sur l'IoT, vous aurez toujours une vue d'ensemble complète de vos processus, des flux d'énergie et des données générées dans votre entreprise.
Vue d'ensemble optimale au sein de votre entreprise
Toutes les données sont entre vos mains
Les données de monitoring énergétiques sont évaluées et enregistrées localement sur un EPC et peuvent être visualisées p. ex. sur un écran ou une tablette. L'EPC exécute le logiciel EMMA On-Premises, qui fournit tous les graphiques et les évaluations. L'EPC peut être commandé avec le logiciel préinstallé via le configurateur.
Interface de communication ouverte
La communication via Ethernet permet de connecter différents appareils à EMMA On-Premises. La communication s'effectue via une API REST ou Modbus/TCP.
Connexion simple de jusqu'à 100 appareils de mesure
Jusqu'à 100 appareils de mesure peuvent facilement être connectés à l'EPC via des switchs. Pas de routeurs ou d'autres automates nécessaires.
Connexion simple de jusqu'à 100 appareils de mesure
Intégration automatique sans procédure supplémentaire
Les appareils de mesure EMpro de Phoenix Contact sont détectés et intégrés automatiquement par EMMA On-Premises. L'API REST permet d'intégrer de la même manière tous les appareils de la gamme EMpro, qu'ils soient montés en face avant ou sur rail DIN.
Intégration automatique sans procédure supplémentaire
Connexion ouverte de matériel universel
Un enregistreur de données permet de connecter d'autres appareils de mesure à EMMA On-Premises afin de mesurer la température, le débit, l'énergie électrique et d'autres formes d'énergie. La communication avec l'enregistreur de données se fait via Modbus/RTU ou bus M et est établie avec l'EPC via Modbus/TCP.
Connexion ouverte de matériel universel
Proficloud.io
Dans la plateforme IIoT Proficloud.io de Phoenix Contact, les données des compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT sont enregistrées de manière automatisée.
Transport Layer Security (TLS)
Transmission sécurisée des données grâce au protocole crypté TLS.
Raccordement facile
Les compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT sont directement connectés à un switch ou à un routeur Internet via une interface Ethernet, sans passerelle IoT supplémentaire.
Tableau de bord pour le concept systémique global EMMA EMpro

Visualisation et analyse des données Tableaux de bord et widgets conviviaux

En quelques clics, vous pouvez tirer les premières conclusions sur vos données et votre consommation d'énergie. Créez des tableaux de bord selon vos besoins et utilisez la multitude d'options de visualisation comme les graphiques circulaires, graphiques en barres, graphiques linéaires et bien plus encore.
Utilisez ces widgets pour comparer des lignes de production individuelles, des installations ou des périodes et découvrir des potentiels d'économies.

Tableau de bord pour le concept systémique global EMMA EMpro

Aperçu des fonctions

  • Possibilité d'intégrer des sources de données externes de différentes formes d'énergie pour une plus grande transparence des données : p. ex. données énergétiques, puissance, débit, température
  • Importation et exportation de données pour une utilisation dans d'autres systèmes
  • Avertissement de l'imminence d'un dépassement ou d'un sous-dépassement de limite directement dans l'interface
  • Éditeur de formules permettant de créer ses propres indicateurs à partir des données de mesure collectées
  • Visualisation des indicateurs de performance énergétique (Energy Performance Indicator - EnPI) grâce à la fonction de reporting
Une personne en costume tient dans ses mains une boucle lumineuse sans fin

Un perfectionnement permanent

Une valeur en constante augmentation de l'offre pour votre analyse des données de l'énergie grâce à un perfectionnement permanent et orienté vers l'utilisateur. Pour relever les défis qui évoluent rapidement, l'équipe agile derrière les solutions intelligentes s'oriente vers les besoins des clients et les conditions du marché.

Service de gestion des appareils dans Proficloud.io

Service de gestion des appareils

Gérez et surveillez vos compteurs d'énergie compatibles avec le cloud et également d'autres appareils connectés de Phoenix Contact avec le service de gestion des appareils. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble des informations de chaque appareil, telles que le type d'appareil, le numéro de série et la version de firmware et de matériel installée, sous forme d'une plaque signalétique numérique.
De plus, vous avez l'état actuel sous les yeux. Le TrafficLight signale immédiatement la présence d'un avertissement ou d'un défaut sur l'appareil. Pour des informations plus précises, il est possible d'accéder aux fichiers journaux de l'appareil.
Pour assurer la sûreté des appareils, une mise à jour régulière du firmware est indispensable. Pour cela, une fonction de mise à jour directe du SAV est disponible.

Avantages

  • Vue d'ensemble de vos appareils
  • État des appareils
  • Mise à jour du firmware à partir du cloud
  • Plaque signalétique numérique et fichiers journaux de l'appareil
Écran avec capture d'écran de Time Series Data Service

Time Series Data Service

Le Smart Service Time Series Data Service de la plateforme IIoT Proficloud.io vous permet d'accéder à vos données de production à tout moment et en tout lieu.
Autres avantages du Time Series Data Service :

  • Une prévisibilité des pannes et des taux d'occupation
  • Une amélioration de la qualité des produits grâce aux données
  • Des difficultés imminentes indiquées par des avertissements dans le Smart Service ou par e-mail
  • Des connaissances spécialisées accessibles à chaque collaborateur
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette