Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs prêts à raccorder

Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous économisez de la place et du temps lors de la réalisation de votre dispositif de répartition du potentiel.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs PTFIX avec technique de raccordement Push-in sont fournis prêts à raccorder, avec différents nombres de pôles, types de montage et couleurs. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. PTFIX assure ainsi la répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande. Déballer - Raccorder - Terminé !

Avantages

  • Blocs prêts à l'emploi pour un montage jusqu'à 80 % plus rapide, sans pontage manuel
  • Installation flexible dans votre application, grâce à différentes possibilités de montage : sur rail DIN, direct ou par collage
  • Gain de place jusqu'à 50 % sur le rail DIN, grâce au montage transversal
  • Installation sûre et intuitive, grâce à l'affectation de onze couleurs, aux conducteurs et aux points de connexion
  • Raccordement rapide de conducteurs préconfigurés et rigides, grâce à la technique d'insertion directe Push-in sans outil
  • Juxtaposition sans modification du pas et extension flexible de potentiels avec les ponts enfichables standard
  • Possibilités de contrôle pour toutes les sondes de contrôle courantes

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi – Déballer – Raccorder – Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.

Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et de plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre. Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.

Le moyen rapide de créer votre répartition de potentiel individuelle

Répartition du potentiel personnalisée  

Le moyen rapide de créer votre répartition de potentiel individuelle

Les blocs répartiteurs PTFIX peuvent être combinés à volonté. Le nouveau configurateur en ligne vous aide à créer votre solution de blocs répartiteurs personnalisée. Faites votre choix parmi les blocs répartiteurs à nombre de pôles fixe, les blocs d'alimentation et les plaques individuelles modulaires, pour construire votre bloc répartiteur personnalisé. Quelques clics dans le configurateur suffisent pour concevoir votre produit, avec les couleurs, le type de montage et le pontage adaptés à vos besoins. Blocs répartiteurs PTFIX : faciles à configurer et à commander.

Bornes collectrices de potentiel

Modules compacts de répartition du potentiel  

Modules compacts de répartition du potentiel

Les modules compacts de répartition du potentiel offrent de nombreuses possibilités d'utilisation :

  • alimentation 35 mm² par le raccordement vissé performant et sans entretien,
  • associée au câblage sans outil des prises, par raccordement Push-in facile et rapide.

Modules compacts de répartition du potentiel

Répartition du potentiel et alimentation simplifiées  

Répartition du potentiel et alimentation simplifiées

Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des dispositifs de répartition du potentiel, avec jusqu'à 32 raccordements, et de les transformer en blocs de répartition de potentiel, avec des ponts enfichables à confectionner. Avec les distributeurs de potentiel PTRVB ...-FI, vous pouvez réaliser des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, différentes versions sont disponibles, p. ex. en bleu ou en rouge.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs répartiteurs prêts à raccorder, avec raccordement Push-in

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer