Connecteurs de données

Connecteurs de données pour débits de données jusquà 40 Gbit/s

Câblage varié pour les données

Bénéficiez de connecteurs et de câbles pour des débits de données jusqu'à 40 Gbit/s à confectionner de façon personnalisée.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de données

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Faites confiance aux connecteurs de Phoenix Contact pour une transmission de données sûre et fiable. Grâce à leurs designs, détrompages et faces actives variés, vous pouvez réaliser en toute flexibilité des solutions globales pour la transmission de données. La gamme de produits comprend des systèmes de connecteurs à base de cuivre ou de FO pré-équipés et à confectionner.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des designs variés
  • Montage simple grâce à une technologie de raccordement sans outil
  • Large éventail d'applications grâce à la prise en charge des systèmes de bus courants
  • Sécurité élevée même en environnement industriel grâce aux systèmes de connecteurs standardisés

Connecteurs de données en cuivre

Connecteurs de données en cuivre  

Connecteurs de données en cuivre

Les process d'automatisation complexes nécessitent de grands volumes de données à des vitesses de transmission toujours plus élevées. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants qui peuvent être assemblés sur place.

  • Câblage grande vitesse évolutif pour jusqu'à 10 Gbit/s
  • Solutions de câblage globales pour le Single Pair Ethernet (SPE)
  • Câblage hybride innovant
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Raccordement IDC, Pierce ou Push-In

 

Connecteurs de données à base de fibre optique

Connecteurs de données à base de fibre optique  

Connecteurs de données à base de fibre optique

Une vitesse de transmission élevée, une atténuation faible et une résistance aux perturbations électromagnétiques :
les câbles fibre optique font partie des moyens de transmission modernes pour les installations industrielles et les applications d'infrastructures. Indépendamment du type de fibre ou de l'interface : choisissez dans notre large gamme de produits la technologie de raccordement adaptée.

  • Solutions pour IP20/IP65/67
  • Connecteurs fibre optique avec les faces actives ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Types de fibres POF, PCF et GOF (multimode et monomode)
  • Versions avec polissages PC ou APC
  • Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents
  • Des outils adaptés à tout type de fibre

 

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet  

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Une communication continue des données grâce à des embases et à des prolongateurs de câbles compacts pour l'Ethernet à paire unique. Les interfaces SPE normalisées sont idéales pour la transmission efficace des données dans l'automatisation de la production et des process. Le câblage optimisé, adapté à l'application, constitue la base de la mise en réseau durable du capteur au cloud.

  • Des connecteurs et des câbles normalisés selon les normes CEI 63171-2 (IP20) et CEI 63171-5 (IP67)
  • Des portées jusqu'à 1 000 m
  • Des débits jusqu'à 1 Gbit/s
  • Des puissances jusqu'à 50 W

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs

Service

Téléchargements


Boîtiers d'épissures compacts de la gamme FDX 20

Transmission de données prête pour l'avenir.


Connecteurs de données PHOENIX CONTACT

Connecteurs de données pour cuivre et câblage fibre optique

Tout pour les réseaux industriels

Tout pour les réseaux industriels

Découvrez quels éléments prendre en considération lors de la planification, de l'implémentation et de la sécurisation de votre réseau de communication industriel moderne.

Réseaux industriels

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus