Alimentation sans interruption DC à accumulateur d'énergie intégré

Alimentation sans interruption DC à accumulateur dénergie intégré

Le top de sa catégorie

Les QUINT UPS avec accumulateur d'énergie intégré sont extraordinairement efficaces et peu encombrants.

Retour ASI pour applications CC

Catégories

  • Liste de produits : QUINT UPS
    QUINT UPS  a_0048423

    Le système QUINT UPS avec technologie IQ et accumulateur d'énergie intégré maximise la disponibilité pour des courants de charge allant jusqu'à 10 A.

  • Liste de produits STEP UPS
    STEP UPS

    Grâce à son module accumulateur intégré, STEP UPS permet de longues durées de sauvegarde.

Rechercher dans Alimentation sans interruption DC à accumulateur d'énergie intégré

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Parfaitement compacts : l'alimentation sans interruption DC avec accumulateur d'énergie intégré est particulièrement compacte et facile à installer ultérieurement, car le module d'alimentation sans interruption DC et l'accumulateur d'énergie sont combinés dans un seul boîtier.

Avantages

  • Combinaison intelligente : bénéficiez de tous les avantages du QUINT UPS sur un espace ultra-réduit
  • Durée de vie en service maximale : le capteur de température intégré à QUINT UPS optimise les courants de charge
  • Longues durées de pontage avec un accumulateur d'énergie au lithium-phosphate de fer ou AGM au plomb
  • Grande souplesse de montage : à encliqueter sur le rail DIN ou visser STEP UPS sur une surface plane

QUINT UPS – intelligent et compact

QUINT UPS  

Alimentation sans interruption DC intelligente

QUINT DC-UPS est particulièrement compacte et facile à ajouter ultérieurement dans des installations. Un seul bloc d'alimentation 24 V DC en amont suffit pour disposer d'une solution UPS complète.

  • Profitez des avantages de l'IQ Technology : en fonction de la température ambiante, l'UPS calcule les courants de charge adéquats et augmente ainsi la durée de vie en service de l'accumulateur d'énergie.
  • Câblage réduit au minimum.
  • Accumulateur d'énergie sans entretien avec technologie AGM plomb.

UNO UPS - compact et étroit

UNO UPS  

UNO UPS compacts

Avec une puissance de sortie de 60 W, les appareils UNO UPS conviennent pour la gamme d'alimentations UNO POWER. L'alimentation sans interruption fonctionne de façon flexible pour des tensions d'entrée entre 23 et 30 V DC.

  • Enfin, les dimensions de 110 x 90 x 90 mm vous assurent des modèles d'alimentation sans interruption ultra-compacts.
  • L'accumulateur d'énergie AGM au plomb intégré vous garantit de longues durées de pontage : 0,5 A pour 45 minutes, 2 A pour 8 minutes ou 2,5 A pour 5 minutes.

STEP UPS – UPS pour coffrets d'installation

UPS STEP  

UPS pour coffrets d'installation

Alimentation sans interruption en courant continu pour votre immotique : STEP UPS a été spécialement conçue pour une utilisation dans des coffrets d'installation.

  • L'alimentation sans interruption fonctionne de façon flexible pour des tensions d'entrée entre 22,5 et 29,5 V DC. Avec 24 V, l'accumulateur d'énergie au lithium-phosphate de fer intégré vous garantit de longues durées de pontage : 1 A pour 90 minutes, 2 A pour 45 minutes ou 3 A pour 30 minutes.
  • La variante 12 V fonctionne pour des tensions d'entrée entre 10 et 16,5 V DC. Avec un courant de sortie de 4 A, STEP UPS sauvegarde pendant environ 45 minutes.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues