Les modules UPS MINI avec alimentation intégrée sont particulièrement peu encombrant, car ils sont intégrés dans un boîtier compact. Un module de batterie suffit pour compléter le système UPS.
Les modules de batterie dotés de la technologie AGM plomb permettent des durées de sauvegarde allant jusqu'à 2 heures sous charge nominale, à des tensions de sortie de 24 ou 12 V DC.
MINI-DC-UPS/12DC/4
-
Alimentation secourue
2866598
Alimentation secourue par une alimentation intégrée, 4 A, en combinaison avec MINI-BAT/12/DC 1,6 Ah ou 2,6 Ah
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension d'entrée | 100 V DC ... 350 V DC (UL508 : 100...250 V DC) |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Choc de courant d'appel | < 34 A |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 1,1 A2s |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | voir diagramme |
| Temps de sauvegarde | 20 min (4 A) |
| Sélecteur rotatif | réglable : 0,5 min ; 1 min ; 2 min ; 3 min ; 5 min ; 10 min ; 15 min ; 20 min ; 30 min ; résistant |
| Courant absorbé | 0,5 A |
| 0,65 A (230 V AC) | |
| 1,15 A | |
| 1,35 A (120 V AC) | |
| Circuit de protection | Varistance |
| Facteur de puissance | env. 0,5 |
| Temps d'enclenchement typique | 100 ms |
| Fusible d'entrée | 3,15 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Rendement | > 82 % |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC (Tension d'entrée AC disponible : 10 à 16 V DC, tension d'entrée AC non disponible : 13,6 à 9,6 V DC) |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 10 V DC ... 16 V DC (Tension d'entrée AC disponible ; tension d'entrée AC non disponible : tension de sortie dépendante de la tension de batterie : 13,6 V DC ... 9,6 V DC) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A |
| Limitation du courant de sortie | max. 7 A |
| Temps de protection contre les microcoupures | 1200 s |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
| Charge capacitive max. | Illimité |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Ondulation résiduelle | < 50 mVCC |
| Puissance de sortie | 48 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 100 mVCC |
| Puissance dissipée à vide maximale | 3,8 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 10,5 W |
| Puissance dissipée mode batterie | 2,9 W |
| Temps d'établissement | < 100 ms |
| Montage en parallèle autorisé | oui |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC |
| Plage de tension de sortie | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC |
| Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A |
| Signal | |
| Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
| Signal: Alarme | |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Tension de commutation maximale | ≤ 12 V |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
| Signal: Charge de batterie | |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Tension de commutation maximale | ≤ 12 V |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
| Signal: Mode batterie | |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Tension de commutation maximale | ≤ 12 V |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
| Courant de charge | 1 A |
| Support d'enregistrement | externe, accu 1,6 Ah / 2,6 Ah |
| Technologie IQ | non |
| Gestion de réseau | Non |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Sortie de signal | |
| Affichage d'état | LED verte « Power Good » |
| Informations sur l'affichage d'état | Le module de sauvegarde est chargé : LED allumée |
| Sortie de signal: Alarme | |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Informations sur l'affichage d'état | Défaut/Alarme : LED allumée en permanence |
| Sortie de signal: Charge de batterie | |
| Affichage d'état | LED jaune clignotante |
| Informations sur l'affichage d'état | Battery Charge/Batterie en charge : La LED clignote |
| Sortie de signal: Mode batterie | |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Informations sur l'affichage d'état | Battery Mode/Sauvegarde : LED allumée en permanence |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
| 2 kV (Contrôle individuel) |
| Type de produit | UPS DC à alimentation intégrée |
| Gamme de produits | Alimentation sans interruption MINI DC à alimentation intégrée |
| Technologie IQ | non |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 728000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 67,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 107 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Boîtier | Niveau 3 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV |
| Décharge dans l'air | 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Sortie | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Signal | 1 kV (niveau 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| 2 kV (niveau 4 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
| Sortie | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
| Signal | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | Niveau 3 |
| Plage de fréquence | 10 kHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Référence | 2866598 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUM12 |
| Product key | CMUM12 |
| GTIN | 4046356418522 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 484 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 491 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528CoC / Compliance Statement
Identifiant de lhomologation: 17-235-00KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2866598cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | a230ce38-7aa5-4fe2-b0fb-bc399875c049 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 9,603 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Sécurité de fonctionnement élevée - signalisation globale et charge de la batterie en fonction de la température
Installation rapide : temps de câblage réduits au minimum à l'aide des connecteurs MINICONNEC pour un raccordement facile
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem