L'alimentation sans interruption STEP DC-UPS à capacité intégrée permet de compenser les pannes de courant jusqu'à une minute. Le module de capacité peu encombrant associe dans un même boîtier l'unité de commutation électronique et un stockage d'énergie. L'énergie requise pour la compensation en cas de pannes de secteur est stockée par le module de capacité dans des condensateurs à double couche sans entretien. Cela garantit une disponibilité élevée de l'installation.
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
UPS DC à capacité intégrée
1519633
STEP DC UPS à capacité intégrée, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Tension d'entrée | 24 V DC (SELV) |
| Plage de tension d'entrée | 23,7 V DC ... 26,5 V DC |
| Seuil de commutation fixe | > 23,8 V DC (±2 %) |
| < 21,8 V DC (±2 %) | |
| Seuil de déconnexion | < 21,8 V DC (±2 %) |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A |
| Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,7 A |
| Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 50 W |
| Durée de sauvegarde | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| Temps de charge | 142 s (Pos. A) |
| 119 s (Pos. B) | |
| Temps de rechargement | 71 s (Pos. A) |
| 51 s (Pos. B) | |
| Choc de courant d'appel | < 15 A (pour une température ambiante de 20 °C) |
| Sécurité d'entrée interne | oui (3 A) |
| Rigidité diélectrique | < 32,5 V DC |
| Rendement | > 95 % |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour augmenter le temps du buffer |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie | 24 V DC ±2 % (Fonctionnement en réseau) |
| Courant de sortie IN | 2 A |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1,4 W |
| Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 2,3 W |
| Puissance dissipée à vide maximale | 1,4 W |
| Protégé contre les courts-circuits | oui (avec fusible interne 3 A) |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie | 23 V DC ±2 % (Mode batterie) |
| Courant de sortie IN | 2 A |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| Puissance dissipée à vide maximale | 1,3 W (< 0,1 A) |
| Limitation du courant de sortie | 2,4 A ±10 % |
| Protégé contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Entrée | |
| Capacité nominale | 0,4 kJ |
| Courant de charge | < 1 A (pour 24 V DC) |
| Tension de charge | 2,8 V (Position A) |
| 2,4 V (Position B) | |
| Généralités | |
| Capacité | 0,4 kJ |
| Énergie | 270 J (Position B) |
| 416 J (Position A) | |
| Durée de vie en service | 2,5 Années ... 5 Années (Position A) |
| 10 Années ... 20 Années (Position B) | |
| Support d'accumulation | Condensateur à double couche |
| Durée de sauvegarde | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Repérage | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| rigide (AWG) | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Couple de serrage (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Raccordement de 2 conducteurs | |
| rigide | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Repérage | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| rigide (AWG) | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Couple de serrage (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Raccordement de 2 conducteurs | |
| rigide | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Repérage | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| rigide (AWG) | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Couple de serrage (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | LED |
| État du signal Power Failure | |
| Repérage des raccordements | 3.1 |
| Canal | Open collector |
| Contact de commutation | Transistor |
| Tension de sortie | 30 V |
| Sortie résistante | 10 mA |
| Affectation signal - état | low - active |
| Potentiel de référence | SGnd |
| Indicateur d'état LED | vert |
| Résistance | 10 Ω (pour 24 V) |
| État du signal State of health (SOH) | |
| Repérage des raccordements | 3.3 |
| Canal | Open collector |
| Contact de commutation | Transistor |
| Tension de sortie | 30 V |
| Sortie résistante | 10 mA |
| Affectation signal - état | low - active |
| Potentiel de référence | SGnd |
| Indicateur d'état LED | rouge |
| Résistance | 10 Ω (pour 24 V) |
| Masse SGnd | |
| Repérage des raccordements | 3.2 |
| Tension de commutation | 0 V |
| Capacité de charge | 20 mA |
| Fonction | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
| Potentiel de référence | SGnd |
| Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V |
| Type de produit | UPS DC avec capacité intégrée |
| Gamme de produits | STEP DC UPS à capacité intégrée |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m |
| Classe climatique | 3K3 (EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | < 90 % (sans condensation) |
| Choc | 30g, 18 ms |
| Vibrations (service) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
| Désignation de la norme | Compatibilité électromagnétique (CEM) - immunité pour les environnements industriels |
| Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
| Choc (fonctionnement) | 30g, 18 ms, half sine |
| Vibration (fonctionnement) | 18 Hz ... 1000 Hz |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV |
| Sortie | 2 kV |
| Signal | 1 kV |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | symétrique 0,5 kV |
| symétrique 1 kV | |
| Sortie | symétrique 0,5 kV |
| asymétrique 1 kV | |
| Signal | asymétrique 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 80 % |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 150 kHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1519633 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUSC3 |
| Product key | CMUSC3 |
| GTIN | 4063151987343 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 313 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 233 g |
| Numéro du tarif douanier | 85322900 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,121 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Gain de place grâce à une conception compacte
Condensateurs double couche sans entretien
Disponibilité élevée de l'installation grâce à la longue durée de vie des condensateurs
Modulaire et flexible pour différentes applications : - 25 °C ... +60 °C
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem