La TRIO UPS de Phoenix Contact réunit l'alimentation et l'UPS dans un seul boîtier compact. L'installation de plusieurs appareils directement les uns à côté des autres est possible sans problème et sans perte de puissance. Malgré des dimensions identiques, la TRIO UPS est plus puissante que les modèles précédents.
Pour assurer le relais en cas de panne de courant et arrêter correctement les systèmes, il est fait appel à des alimentations sans interruption. Avec la nouvelle TRIO DC UPS, Phoenix Contact maximise la disponibilité des installations. L'alimentation à découpage combinée avec alimentation intégrée réunit les différentes technologies et caractéristiques telles que la signalisation, le diagnostic, la technologie de raccordement, la fonction de reprise à froid et bien plus encore dans un seul boîtier compact.
Avantages
- Gain de place grâce à la combinaison de l'UPS et de l'alimentation dans un seul boîtier compact
- Maniement simple grâce au câblage sans outil avec la technologie de raccordement Push-in
- Robuste et fiable grâce à la réserve de puissance dynamique et au comportement de charge intelligent de la batterie
- Diagnostic direct grâce aux LED multicolores et aux contacts de signalisation pour une indication claire de l'état
- Paramétrage et surveillance intelligents grâce à la connexion d'interface (USB-C et RS-485)
Pas d'inquiétude quant aux temps d'arrêt Avec les UPS DC combinées à alimentation intégrée
Les alimentations sans interruption vous offrent une fiabilité et une flexibilité particulièrement élevées.
Pour répondre à vos besoins individuels, les modules UPS sont disponibles en différentes versions, avec ou sans interface.
Les appareils combinés se distinguent par leur alimentation intégrée. Cela permet de gagner de la place dans l'armoire électrique et de minimiser le temps nécessaire à la mise en service.
Que vous ayez besoin d'une solution avec ou sans interface, nos TRIO DC UPS garantissent une alimentation stable et continue de vos applications critiques.
Découvrez la combinaison parfaite entre la performance et la polyvalence.
L'UPS robuste avec alimentation intégrée Avantages en détail
La TRIO UPS offre une réserve de puissance dynamique atteignant 150 % de l'intensité nominale et une réserve de puissance dynamique de la batterie allant jusqu'à 400 % de l'intensité nominale pour de courtes périodes. Un chargeur puissant assure une recharge rapide. La sonde de température Pt 1000 permet une charge intelligente en fonction de la température, car elle détecte la température directement au niveau de la batterie.
L'appareil combiné minimise également le travail d'installation avec la technologie de raccordement Push-in, car l'alimentation et l'UPS ne doivent pas être câblées séparément. Le réglage de la durée d'autonomie et la sélection de la capacité de la batterie se font directement sur l'appareil. La tension de sortie DC peut être réglée sur le potentiomètre.
En outre, il suffit d'appuyer sur une touche pour réinitialiser l'appareil après un changement de pile ou procéder à une reprise à froid à partir de la batterie.
La TRIO UPS de Phoenix Contact permet un diagnostic direct de l'état de fonctionnement grâce à des LED multicolores et des contacts de signalisation. L'état de la batterie est également clairement affiché, y compris des fonctions telles que « State of Health » (SOH). Les sorties de signalisation paramétrables via le logiciel de configuration POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) permettent une adaptation individuelle pour la surveillance.
La TRIO UPS permet un paramétrage et une surveillance intelligente grâce à des interfaces polyvalentes. Grâce à son port USB-C vissable, elle est également adaptée aux utilisations nécessitant une grande robustesse. Via le logiciel de configuration POWER MANAGEMENT SUITE, il est possible de se connecter à des PC industriels à des fins de configuration et de surveillance. L'interface RS-485 permet une intégration facile dans les réseaux Modbus/RTU.