Technologie de charge pour l'électromobilité

Technologie de charge pour lélectromobilité

De la station de charge à la voiture électrique

Notre gamme de produits couvre l'ensemble de la procédure de charge.

Retour Produits

Catégories

  • Câbles et prises de charge
    Câbles et prises de charge

    Câbles de charge AC et DC, prises de charge pour voitures électriques et stations de charge ainsi qu'accessoires adaptés.

  • Contrôleurs de charge
    Contrôleurs de charge

    Contrôleurs de charge AC et DC pour les domaines privé, commercial et public et modules de surveillance du courant de défaut.

Rechercher dans Technologie de charge pour l'électromobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Outre les prises de charge performantes pour les véhicules électriques, vous trouverez chez nous presque tous les composants pour les bornes de recharge modernes, que ce soit pour la charge AC privée ou la charge rapide dans une station de charge CCS publique. Nous fournissons des solutions pour la mise en place rapide d'une infrastructure de charge globale avec des puissances de charge jusqu'à 500 kW.

Avantages

  • Grande diversité d'application grâce à une large gamme de produits prévus pour l'utilisation dans le monde entier
  • Réalisation des exigences les plus diverses dans le domaine privé, commercial et public grâce à des contrôleurs de charge configurables de manière flexible
  • Optimisation et commande de parcs de charge complets grâce à un logiciel intelligent
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Câbles et prises de charge

Des systèmes de charge fiables pour toutes les applications dans le monde entier  

Des systèmes de charge fiables pour toutes les applications dans le monde entier

Nos systèmes de charge font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules électriques.

Ils sont non seulement sûrs et fiables dans leur fonctionnement, mais sont également faciles à manier.

Avec le concept de High Power Charging, nous franchissons une étape importante dans l'histoire de l'électromobilité en réduisant le temps de charge à quelques minutes.

Contrôleurs de charge

Contrôleurs de charge flexibles  

Contrôleurs de charge flexibles

Avec nos contrôleurs de charge polyvalents, vous pouvez utiliser toutes les stations de charge - de la borne de recharge AC murale domestique à la station de charge HPC sur l'autoroute.

Les appareils surveillent et pilotent la recharge des véhicules électriques selon les normes et standards internationaux en vigueur, tels que CEI, GB/T et SAE.

Logiciel de gestion de la charge

Logiciel pour la gestion intelligente de la charge  

Logiciel pour la gestion intelligente de la charge

L'EV Charging Suite optimise l'utilisation de vos stations de charge et assure leur disponibilité.

Le logiciel évolutif représente l'interface entre le conducteur du véhicule électrique, les prestataires de facturation ainsi que les exploitants du réseau électrique et des parcs de charge.

Des rôles d'utilisateurs définis, une commande tactile intuitive et une facturation précise par OCPP complètent le pack.

Kits de démarrage pour les stations de charge

Kits de démarrage  

Mise en place des stations de charge en propre régie grâce aux kits de démarrage

Nos kits de démarrage sont parfaits pour permettre aux électriciens de se familiariser avec l'univers de la technologie de charge.

Ces kits comprennent un assortiment prêt à l'emploi de tous les composants nécessaires à la mise en place facile, en propre régie, des stations de charge AC privées ou commerciales.

Les plans de câblage contrôlés simplifient le travail.

Profitez de nos compétences en matière de solutions

Une femme avec une voiture électrique à une station de charge  

Nous comprenons votre utilisation

Outre les composants présentés ici, Phoenix Contact propose des solutions complètes pour les applications de charge dans l'électromobilité. Nous comprenons votre utilisation et nous vous accompagnons dans l'étude et la réalisation.

En savoir plus sur :

  • Les applications de charges classiques et notre solution
  • Notre offre en service après-vente et en assistance technique
  • Les projets clients réalisés
  • Les bases de la technologie de charge et les publications spécialisées
  • Vidéos et tutoriels utiles et intéressants
  • Salons et événements actuels

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm:path:/befr/web/home

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer