CHARX control professional – contrôleur de charge DC pour les stations de recharge rapide

Contrôleurs de charge DC pour les stations de charge rapide

Les contrôleurs de charge DC librement programmables, CHARX control professional et CHARX control integrated, sont l'intelligence des stations de recharge modernes pour la charge rapide en mode 4 selon la norme CEI 61851-23. Ils communiquent avec le véhicule électrique, surveillent le processus de charge, règlent les paramètres comme le courant de charge et assument d'autres fonctions en option.

Avantages

  • Toutes les fonctions réunies en un seul appareil grâce au contrôle de charge 19"
  • Installation et maintenance simplifiées grâce au système 19" avec raccordement rapide
  • Utilisation flexible grâce à la programmation libre selon la norme CEI 61131
  • Moins de travail de programmation grâce à des blocs fonctionnels prédéfinis
  • Intégration facile du système grâce à de nombreuses interfaces

Comparaison de nos contrôleurs de charge DC Décidez quel automate correspond le mieux à vos besoins

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Application et type de montage Insertion et connexion rapide dans la station de recharge en rack 19" – tous les composants nécessaires intégrés Montage classique dans la station de recharge sur rail DIN – conception personnalisée possible
Fonctions intégrées Contrôleur de charge, modem mobile, surveillance de l'isolation, contacteurs, fusible, alimentation 24 V Contrôleur de charge
Interfaces intégrées Charge CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, bus CAN, E/S, carte SIM, arrêt d'urgence, 230 V pour les ventilateurs Charge CCS, charge AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, bus CAN, E/S, carte SD
Bornes de recharge prises en charge 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Puissance de charge DC prise en charge 500 kW (500 A / 1 000 V) Illimitée
Librement programmable selon CEI 61131
Dimensions (l x H x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unités rackables en standard 19") 285 mm x 158 mm x 70 mm
En savoir plus sur l'automate 19" En savoir plus sur la commande de rails DIN

Accessoires adaptés Ajoutez des fonctions supplémentaires en fonction de vos besoins

Compteur d'énergie DC pour une charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage
Antenne de téléphonie mobile
Carte SD avec licence d'utilisation des blocs fonctionnels PC Worx
Compteur d'énergie DC pour une charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage

Antenne de téléphonie mobile

Carte SD avec licence d'utilisation des blocs fonctionnels PC Worx

Vers le produit Vers le produit Vers le produit

Vidéo produit du système 19''

Le système modulaire 19" en détail Réalisez un montage en rack rapide de vos stations de charge DC

Le système CHARX au format 19" standardisé se compose de plusieurs modules adaptés les uns aux autres pour la distribution, la conversion et la commande du courant de charge : le nouveau module de distribution CHARX power distribute, le nouveau module de commande CHARX control integrated et les modules de puissance CHARX power basic peuvent être combinés entre eux de manière adaptée à chaque situation de charge.

Par rapport à l'assemblage classique avec des composants pour rail DIN, la structure modulaire avec ce système réduit considérablement la complexité d'une station de charge DC et permet une installation et un remplacement rapides des modules.

Carte d'images interactive : le système modulaire CHARX pour le montage en rack de 19"
Module de commande de puissance
CHARX control integrated réunit toutes les fonctions de commande et de surveillance de votre station de charge 19". Le module de commande gère jusqu'à cinq modules de puissance de 30 kW pour une charge DC rapide jusqu'à 150 kW. Il simplifie la conception, l'installation et la maintenance de votre station de charge car il réunit tous les composants nécessaires, tels que le contrôleur de charge, la surveillance de l'isolation, les contacteurs de puissance, les fusibles, l'alimentation auxiliaire 24 V et de nombreux autres composants. Ceux-ci permettent par exemple de commander les ventilateurs de l'armoire électrique, de mesurer la température ainsi que la tension de sortie. Il offre également de nombreuses interfaces de communication pour faciliter l'intégration du système et l'accès à distance.
Accès direct au module de commande
Module de distribution
CHARX power distribute alimente jusqu'à cinq modules de puissance dans votre station de recharge rapide 19" en tension secteur AC. Le module de commande est également alimenté en électricité. Un parafoudre basse tension intégré, des disjoncteurs modulaires ainsi qu'une protection contre la surchauffe garantissent une sécurité maximale pour tous les modules et câbles en aval. Cela permet le raccordement sécurisé de modules de puissance de la catégorie de surtension II.
Accès direct au module de distribution
Modules de puissance
Les modules de charge rapide CHARX power basic très efficaces permettent une exploitation économique de votre infrastructure de charge DC. Ils convertissent le courant alternatif du réseau en courant continu, nécessaire à la charge rapide des véhicules électriques. Les modules compacts en rack de 19" peuvent être installés directement dans la station de charge et connectés entre eux en fonction des besoins de puissance.
Accès direct au module de puissance AC/DC
Connecter jusqu'à cinq modules de puissance
Lors de la construction modulaire d'une station de charge au format 19", il est possible de réaliser une puissance de charge allant jusqu'à 150 kW en connectant jusqu'à cinq modules de puissance de 30 kW.
Technologies à raccordement rapide
Le raccordement rapide Push-in et le raccordement à levier T-LOX permettent d'utiliser des extrémités de câble dénudées ou munies d'un embout. Cela permet une installation et une maintenance rapides.
Disposition compacte et efficace
L'espace nécessaire est un facteur décisif, en particulier pour les emplacements urbains d'une station de charge. Des systèmes comparables avec une puissance de charge identique présentent un encombrement nettement plus important ainsi qu'un surcroît de travail de câblage.
De nombreuses interfaces
Les interfaces de communication CCS, bus CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 ainsi que les E/S vous permettent de connecter facilement vos périphériques tels que le câble de charge, les écrans tactiles, les lecteurs RFID, les LED d'état et l'électronique de puissance.
Librement programmable selon CEI 61131
Le module de commande CHARX control integrated peut être utilisé de manière très flexible grâce à une programmation libre selon la norme CEI 61131. Vous êtes ainsi en mesure de personnaliser entièrement le logiciel et l'interface utilisateur de votre station de charge.
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le module de commande 19" CHARX control integrated dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Montage rapide d'une station de recharge DC avec le système 19"

Le contrôleur pour le rail DIN en détail Découvrez les interfaces polyvalentes de CHARX control professional

Carte d'images interactive : contrôle de charge DC CHARX control professional
Interfaces Ethernet
Vous pouvez utiliser les deux ports Ethernet pour la visualisation du processus de charge sur un écran tactile, pour la programmation via PC Worx et pour l'intégration dans un système de charge et de gestion de la charge.
LED d'état
Les LED vous indiquent d'un coup d'œil l'état du contrôleur de charge et le trafic de données des interfaces de communication. De plus, vous pouvez utiliser les LED pour le diagnostic d'erreurs.
Emplacement pour cartes SD
Vous introduisez ici une carte SD disponible séparément qui contient la licence d'utilisation pour les blocs de programmation PC Worx préconfigurés. Par ailleurs, la carte SD peut être utilisée pour sauvegarder les processus de charge enregistrés et pour transférer la configuration du contrôleur vers d'autres contrôleurs de charge.
Interface de charge AC
Pour garantir un processus de charge AC conforme aux normes, le contrôleur échange les paramètres de charge requis avec le véhicule via l'interface de charge AC conforme à la norme CEI 61851-1.
Interface de charge CCS
Pour permettre une charge rapide en courant continu conforme aux normes, le contrôleur échange les paramètres de charge requis selon la norme DIN SPEC 70121 avec le véhicule via l'interface de charge CCS conforme à la norme CEI 61851-23.
Automate de l'électronique de puissance
Les paramètres de charge nécessaires tels que le courant, la tension et la puissance sont communiqués à l'électronique de puissance via l'interface du bus CAN. Pour les modules de puissance CHARX power, nous vous proposons des blocs de fonction PC Worx préconfigurés qui réduisent votre travail d'ingénierie.
Raccordement du compteur d'énergie
Pour mesurer la consommation d'énergie et comptabiliser avec précision les processus de charge, connectez des compteurs d'énergie AC et DC via les interfaces série RS-232 et RS-485.
Connexion de lecteur RFID
Un lecteur de carte RFID peut être connecté via RS-232 ou RS-485, ce qui permet aux utilisateurs de s'authentifier pour le processus de charge - soit sur un système Backend soit via la liste positive RFID locale.
E/S TOR
16 entrées et sorties TOR permettent chacune le raccordement spécifique au client d'autres composants, par exemple la commande des contacteurs DC, l'évaluation du contrôleur d'isolement, la surveillance du verrouillage des portes ou la commande des LED d'état de charge.
Le contrôle de charge est programmé par une personne dans PC Worx à l'aide de blocs fonctionnels préconfigurés

Nombreuses possibilités d'utilisation Librement programmable selon CEI 61131

CHARX control professional et CHARX control integrated peuvent être programmés librement pour votre application de charge personnalisée selon la norme CEI 61131.

Vous disposez ainsi d'un contrôle de charge polyvalent pour les exigences les plus variées. Vous êtes ainsi en mesure de personnaliser entièrement le logiciel et l'interface utilisateur de votre station de recharge.

Réduisez votre travail d'ingénierie grâce aux blocs fonctionnels PC Worx préconfigurés pour la communication des véhicules selon la norme DIN SPEC 70121.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.