Nos produits recommandés pour vos bornes de recharge murales Gamme de produits Remarques Nombre de pôles Pas (mm) Courant (A) Tension1) (V) Position de raccordement LPTA 2,5 - 1 ... 12 5,0 24 CEI 20 UL (B, F) 10 UL (D, G) 400 CEI 300 UL (B, D, G) 320 V (F) Bloc de jonction pour C.I. de même forme, également disponible avec raccordement vissé 2 ... 6 6,35 41 CEI 30 UL (B, C) 10 UL (D) 1 000 CEI 600 UL (B, C) 300 UL (D) TDPT 4/...-SP SPT 5/...-H LPTA 6 - - 1 ... 12 1 ... 8 PTSPL 6 Sans boîtier isolant 1 SPT 16/...-V LPT 16/...-15 - - 1 ... 9 2 ... 5 7,5 7,5 - 10 15 41 CEI 36 UL (B, C) 1 000 CEI 600 UL (B, C) 41 CEI 38 UL (B,C, F) 1 000 CEI 600 UL (B,C) 1000 UL (F) 41 CEI 30 UL - 76 CEI 66 UL (B, C) 1 000 CEI 600 UL (B, C) 76 CEI 72 UL (B,C, E, F) 1 000 CEI 600 UL (B,C) 1 000 UL (E, F) 160 CEI 150 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) 30° 0° 0° 30° 0° 90° 0° 0° 0° 90° 0° 0° 0° 0° e g r a h c e d e r u t c u r t s a r f n I FMC 0,5/...-ST Système à contacts dorés 2 ... 16 2,54 MC 0,5/...-G-THR Ancrage THR latéral, système à contacts dorés 2 ... 16 2,54 6 CEI 6 UL (B) 6 CEI 6 UL (B) MCV 0,5/...-G-THR Ancrage THR latéral, système à contacts dorés 2 ... 16 2,54 6 CEI 6 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR Sans bride Avec bride à vis Avec levier LR 2 ... 16 3,81 8 CEI 8 UL (B, C) 160 V CEI 150 V UL (B,C) MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR Sans bride Avec bride filetée 2 ... 20 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) LPC 6/...-ST LPC 6/...-STL Sans bride Avec bride centrale 2 ... 6 (7 ... 9 sur demande) 7,62 41 CEI 35 UL (B, C, F) 1 000 CEI 600 UL (B, C, F) PC 6 /...-G-THR PC 6/...-GL-THR Sans bride Avec bride centrale 2 ... 6 7,62 1) Tension assignée d’isolement CEI pour une catégorie de surtension III/degré de pollution 2. 41 CEI 35 UL (B, C) 35 UL (F) 630 CEI 300 UL (B, C) 600 UL (F) Pour consulter la gamme complète de blocs de jonction pour C.I., entrez le code web sur notre site Internet ou scannez le QR code. Code web : #0391 Pour consulter la gamme complète de connecteurs pour C.I., entrez le code web sur notre site Internet ou scannez le QR code. Code web : #2968 Pour consulter la gamme complète de connecteurs carte-à-carte, entrez le code web sur notre site Internet ou scannez le QR code. Code web : #2490 Phoenix Contact 149