CHARX control vehicle, Connecteurs, Accessoires, 18 pôles, longueur: 2 m, avec contact enfichable d'un côté
Contrôleurs de charge pour voiture
CHARX control vehicle est un contrôleur de charge autonome de véhicule (EVCC) qui permet la charge DC au moyen de prises CCS. Le contrôleur prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre la station de recharge DC et le véhicule électrique. Il contrôle l'actionneur de verrouillage, les capteurs de température et, en option, l'indicateur d'état à LED, la fonction marche-arrêt et les contacteurs HT.
CHARX control vehicle, Contrôleur de charge du véhicule, paramétrable, dans le boîtier, destiné au contrôle autonome du processus de charge DC dans les véhicules électriques (EV) équipés de prises CCS, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, mode de fonctionnement: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Connecteurs, Accessoires, 30-pôles, longueur: 2 m, avec contact enfichable d'un côté
Avantages
- Utilisation universelle pour tous les véhicules électriques équipés d'une prise CCS
- Installation rapide grâce au pré-paramétrage pour nos prises CCS
- Compatible V2G pour la charge bidirectionnelle selon ISO 15118-20
- Conformité aux normes de sécurité élevées du secteur automobile
- Immédiatement opérationnel grâce au court temps de démarrage du système d'exploitation
Le contrôleur de charge communicant pour tous les types de véhicules électriques
Principales caractéristiques du contrôleur de charge du véhicule Aperçu des nombreuses fonctions et caractéristiques de l'EVCC
- Communication de charge DC de PLC à CAN selon DIN 70121 et ISO 15118
- Communication de charge AC en combinaison avec OBC contrôlé par la VCU
- Pilotage des composants suivants :
- Prise (CP, PP, PE, actionneur de verrouillage et capteur de température)
- Indicateur d'état à LED
- Bouton d'interruption de charge
- 2 contacteurs HT
- Commande d'une carte de capteur de tension et de courant externe (capteur Isabellenhütte IVT-S)
- Compatible avec CCS (NACS et GB/T en préparation)
- Homologation E1 pour véhicules routiers
- Préconditionnement des bus selon VDV 261
- Compatible avec les pantographes montés sur le toit (Schunk Smart Charging), et à l'avenir également avec la norme OppCharge
- Préparé pour la cybersécurité selon UNECE R155 et R156
- Traitement des fonctions de sécurité jusqu'à ISO 26262 ASIL B
- Système d'exploitation en temps réel avec des temps de démarrage de 100 à 200 ms
- Raccordement de la prise via un connecteur RCA à 18 pôles
- Raccordement d'autres composants via un connecteur RCA à 30 pôles
- Dimensions (L x H x P) : 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Cybersécurité automobile Préparé pour les réglementations ONU R155 et R156
Les deux règlements ONU R155 et R156, valables dans le monde entier, définissent des conditions uniformes pour la cybersécurité dans les véhicules et pour un système de gestion correspondant :
- Le règlement ONU R155 met l'accent sur l'utilisation d'un système de gestion de la cybersécurité (CSMS) certifié.
- Le règlement ONU R156 exige un système de gestion des mises à jour logicielles (SUMS).
Notre contrôleur de charge CHARX control vehicle est préparé pour respecter les deux réglementations ONU R155 et ONU R156 dans le concept global de cybersécurité du véhicule.