CC-Link

CC-Link

Vitesse élevée avec M12

Transférer des données de commande et contrôler rapidement des informations au niveau de la fabrication.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans CC-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Réalisez votre réseau CC-Link avec Phoenix Contact. Nous vous proposons une vaste gamme de produits à l'indice de protection élevé, que ce soit des connecteurs M12 avec câble à équiper ou en pré-équipé.

Avantages

  • Tout en un - gamme de produits pour le câblage directement sur place
  • Montage simple : raccordement sans outil particulier
  • Nombreuses applications industrielles car compatible avec d’autres fabricants
  • Haute flexibilité grâce à l’adaptation sur mesure de nos articles

Technologie CC-Link

Topologie – CC-Link  

Topologie – CC-Link

Que ce soit pour votre installation automatisée de production ou votre système logistique : réalisez votre réseau CC-Link avec des connecteurs et des câbles de Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) est le réseau à vitesse rapide pour les données de contrôle et d’information. Avec une vitesse de transfert de 10 MBit/s, la valeur de portée maximale de CC-Link s’élève à 1 200 m pour jusqu’à 64 participants.

Tirez profit des avantages du système CC-Link :

  • Utilisation au niveau de la production
  • Connexion point à point avec ligne d’adaptation
  • Vitesse de transmission jusqu’à 10 MBit/s

Technologie CC-Link IE

Application connecteur CC-Link IE   

Application connecteur CC-Link IE

En plus des signaux d’E/S simples, de nombreuses applications exigent la transmission de plus grands volumes de données, tels que p. ex. les images des caméras industrielles. Pour augmenter la qualité des processus, et la précision des détails, on transmet de plus en plus des images HD dans des processus à grande vitesse.

Contrairement au CC-Link classique, le CC-Link IE moderne repose sur la technologie de l’Ethernet industriel. En plus de la reconnaissance internationale et de la polyvalence universelle avec différentes topologies – en étoile, en arbre ou linéaire, la diversité des appareils proposés pour l’Ethernet industriel est la plus importante parmi tous les systèmes de bus et tous les réseaux.

Pour la transmission des données Gigabit, l’interface M12 est munie du détrompage X. Avec un blindage par paire jusque dans le connecteur, il est possible d’avoir jusqu’à 10 Gbits/s suivant le câble utilisé.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer