Relais temporisé multifonction compact avec 4 fonctions et plage de temps paramétrable (50 ms - 1 h), raccordement vissé, 1 inverseur
Relais temporisés
Les relais temporisés ETD conviennent particulièrement à la commande de délais simples. Les relais temporisés de 6 mm prennent peu d'espace avec une seule durée réglable et une fonction définie. Utilisez les relais temporisés compacts dans les bâtiments d'installation, pour l'installation de bâtiment jusqu'à la production en série des machines et des installations. Nos relais multifonctions vous proposent des plages temporelles et des fonctions sélectionnables.
Relais temporisé multifonction de type particulièrement étroit avec 4 fonctions et plage de temps paramétrable (0,1 s à 300 min), 1 inverseur, à raccordement vissé
Générateur d'impulsions avec temps d'imp. et de pause réglables (50 ms - 100 h), alim. acceptant large gamme de tens. d'entrée, avec raccord fileté, 1 inverseur
Relais temporisé multifonction compact avec 4 fonctions et plage de temps paramétrable (50 ms - 1 h), raccordement Push-In, 1 inverseur
Relais temporisé multifonctionnel, plage d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, à 13 fonctions, 1 temps réglable, en plus des fonctions lp et li. Temps réglable (10 ms ... 999h59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement vissé.
Relais temporisé multifonction de type particulièrement étroit avec 4 fonctions, plage de temps paramétrable (0,1 s à 300 min), 1 inverseur, raccordement Push-in
Relais temporisé multifonctionnel, plage d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 14 fonctions, 2 temps réglables, plage de temps réglable (10 ms à 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement vissé
Relais temporisé multifonctionnel, plage d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 13 fonctions, 1 temps réglable, en plus des fonctions lp et li. Temps réglable (10 ms à 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccord enfichable.
Générateur d'impulsions avec temps d'imp. et de pause réglables (50 ms - 100 h), alim. acceptant large gamme de tens. d'entrée, avec raccord Push-in, 1 inverseur
Relais temporisé avec temporisation de la retombée, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, plage de temps réglable (10 ms ... 10 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, 2 PDT, raccordement vissé.
Intelligents et polyvalents : relais temporisés multifonctionnels avec écran OLED et communication NFC
Avec les nouveaux relais temporisés intelligents et multifonctionnels MACX-TR, vous bénéficiez d'un réglage précis et d'une manipulation aisée. Un affichage OLED et des boutons-poussoirs vous permettent de commander vos processus temporels simplement et de manière fiable.
Avantages de nos relais temporisés intelligents
- Manipulation facile directement sur l'appareil grâce à la combinaison de l'affichage OLED et des boutons-poussoirs
- Réglage de temps intuitif, sans calcul ni contrôle
- Affichage détaillé et clairement lisible grâce à la technologie OLED
- Séquences temporelles exactement lisibles directement sur l'appareil
- En option, communication via NFC et appli smartphone
Relais temporisés étroits : la solution idéale pour des synchronisations simples
Relais temporisés étroits de 6,2 mm de large - peu encombrants et précis
Les relais temporisés très étroits ETD-BL sont une solution peu encombrante et économique pour les synchronisations simples : avec un temps réglable et une fonction prédéfinie.
Vous pouvez également facilement connecter les modules dans le même boîtier avec les relais très compacts de la série PLC INTERFACE. Les ponts enfichables et le système de précâblage vous permettent ici de gagner beaucoup de temps.
Avantages de nos relais temporisés étroits
- Gain de place jusqu'à 70 % par rapport au relais temporisé conventionnel grâce à la largeur de 6,2 mm
- Réglage précis et confortable du temps grâce à la molette éclairée
- Câblage facile et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Installation rapide grâce à l'utilisation de ponts enfichables et du système de précâblage
- Les relais temporisés étroits font partie du système COMPLETE line
Relais temporisés compacts : parfaits pour la production en série et l'installation de bâtiment
- Parfaits pour la production en série et l'installation de bâtiment - les relais temporisés compacts
Les relais temporisés ETD-BL en boîtier de montage compact sont particulièrement bien adaptés pour l'installation de bâtiment jusqu'à la fabrication en série de machines et installations.
Avantages de nos relais temporisés compacts
- Du fait de leur format compact, leur encombrement est très réduit, même dans les parties d'installation mobiles et décentralisées
- Utilisation universelle en synchronisation grâce aux fonctions variées
- Facilité d'utilisation : les paramètres de temps peuvent être réglés confortablement à l'aide de commutateurs rotatifs situés sur la face avant du boîtier
- Utilisation universelle des différentes versions avec alimentation via un bloc d'alimentation à plage étendue
- Câblage rapide et sans outil, grâce à la technologie Push-in
- Diagnostic clair grâce aux LED d'état parfaitement visibles
- Les relais temporisés compacts font partie du système COMPLETE line
Relais temporisés multifonctionnels : pour toutes les applications de synchronisation classique
Relais multifonctionnels pour toutes les applications de synchronisation classique
Les relais temporisés ETD multifonctionnels vous proposent des plages de temps sélectionnables et de nombreuses fonctions pour une utilisation universelle. Avec trois modèles seulement, vous pouvez réaliser toutes les applications de synchronisation classique. Signalez les erreurs ou déconnectez des composants de l'installation de manière ciblée : avec une largeur de seulement 22,5 mm, les relais temporisés multifonctionnels sont dotés de deux sorties de contact inverseur.
Avantages de nos relais multifonctionnels
- Utilisation universelle en synchronisation grâce aux fonctions variées
- Utilisation universelle des différentes versions avec alimentation via un bloc d'alimentation à plage étendue
- Facilité d'utilisation : les paramètres de temps peuvent être réglés confortablement à l'aide de commutateurs rotatifs situés sur la face avant du boîtier
- Peu encombrant avec deux sorties de contact inverseur sur seulement 22,5 mm de largeur
- Synchronisation précise avec des plages de réglage allant de l'ordre des millisecondes à plusieurs jours