Liste des produits : fiches de test

Filtres

89 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Connecteur d'essai - FTP 11+1 - 1029709

Connecteur d'essai, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris

Fiches de court-circuitage - FBSRH 3-8 - 3033803

Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, largeur: 22,9 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

Connecteur de test - UTWE 6/10+1 - 1029712

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 22, nombre de pôles: 11, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 123 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de service - FWP 6+1 - 3069284

Connecteur de service, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 7, coloris: gris

Adaptateur d'essai - PAI-4-FIX GN - 3032758

Adaptateur d'essai, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, coloris: vert

Pont enfichable - FBS 3-8 - 3030297

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, largeur: 22,9 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

89 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer