Compatibilité du type Fronius
Compatibilité du type SMA
Compatibilité du type Kostal
Compatibilité du type KACO
Compatibilité du type Huawei
Compatibilité du type ABB
Compatibilité du type Delta
Nombre de sorties
Compatibilité du type SolarEdge
Coffret de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et presse-étoupes pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC, pour le raccordement de 1 x 1 rangée. Avec parafoudre basse tension (types 1/2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers, avec accès à distance et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec parafoudre basse tension et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC, pour le raccordement de 1 x 1 rangée. Avec parafoudre basse tension (type 2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers, avec accès à distance et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2 x 1 string. Avec parafoudre basse tension et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.
Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.
"$pageName" sur