Homologation
Durée de sauvegarde exemplaire en fonction du courant de charge
Tension de sortie mode secteur
Tension de sortie mode batterie
ASI QUINT avec IQ Technology, montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 5 A, Courant de charge : 1,5 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interface de communication USB (Modbus/RTU), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 5 A, Courant de charge : 1,5 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interfaces de communication RJ45 (PROFINET), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 5 A, Courant de charge : 1,5 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interfaces de communication RJ45 (EtherNet/IP™), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 5 A, Courant de charge : 1,5 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interfaces de communication RJ45 (EtherCAT®), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 5 A, Courant de charge : 1,5 A
ASI QUINT avec IQ Technology, montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interface de communication USB (Modbus/RTU), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interfaces de communication RJ45 (PROFINET), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interfaces de communication RJ45 (EtherNet/IP™), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
ASI QUINT avec IQ Technology, interfaces de communication RJ45 (EtherCAT®), montage sur rail, Entrée : 24 V DC, Sortie : 24 V DC / 10 A, Courant de charge : 3 A
"$pageName" sur