Liste de produits : claviers à membrane

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Clavier à membrane - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 12 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 100,5 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Clavier à membrane - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 12 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 88,5 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Clavier à membrane - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 16 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 62 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Clavier à membrane - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 21 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 59 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Clavier à membrane - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 28 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 124 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Clavier à membrane - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 45 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 77 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Clavier à membrane - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

Clavier à membrane adhésif, technique de commande en cuivre, 4 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 47,3 mm, RM 1,0 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer