Clavier à membrane pour BC 107,6 et BC 161,6, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 7 pôles, pas : 1,0 mm, possibilité de configuration individuelle dans le configurateur en ligne
Claviers à membrane
Clavier à membrane pour ICS25x100, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"
Clavier à membrane pour ICS25x122, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"
Clavier à membrane adhésif, technologie des pistes conductrices en argent, 12 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 100,5 mm, avec connecteur femelle à sertir, pas 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane pour BC 107,6 et BC 161,6, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 6 touches, 2 couleurs, languette à 7 pôles, pas : 1,0 mm, possibilité de configuration individuelle dans le configurateur en ligne
Clavier à membrane adhésif, technologie des pistes conductrices en argent, 28 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 124 mm, avec connecteur femelle à sertir, pas 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en cuivre, 4 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 47,3 mm, pas 1 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 6 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 50 mm, pas : 1 mm, température de service : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technologie des pistes conductrices en argent, 45 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 77 mm, avec connecteur femelle à sertir, pas 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technologie des pistes conductrices en argent, 12 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 88,5 mm, avec connecteur femelle à sertir, pas 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C