KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - Clavier à membrane
2203572

Clavier à membrane autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 6 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 50 mm, pas : 1 mm, température de service : -20 °C ... 70 °C

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Disposition des touches spécifique au client sur demande
Intégration facile dans les boîtiers électroniques de la série DCS

Questions fréquemment posées


Existe-t-il d'autres écrans, par exemple des écrans tactiles ?

Oui, d'autres écrans sont disponibles sur demande.


Quels sont les outils nécessaires à l'assemblage du support d'écran ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le DCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558.