Liste de produits : connecteur hybride pour raccordement moteur

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Contact à sertir - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contact à sertir, Famille d'articles: VARIOCON, Contact à sertir, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Contact à sertir tourné 2,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 1,5 - 2,5 mm², doré

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,35 - 1,0 mm², doré

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contact à sertir - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contact à sertir, Famille d'articles: VARIOCON, Contact à sertir, matériau du boîtier: PA, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 0,5 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Couvercle de protection - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Couvercle de protection pour capot passe-câble, IP54

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Couvercle de protection - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Couvercle de protection peint pour boîtier côté moteur

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pont étoile-triangle - HC-MOT-ST/DR-BR - 1409150

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Eléments de contact - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Cadre pour montage de contacts, Famille d'articles: VARIOCON, Eléments de contact, matériau du boîtier: PA, Type de contact: Partie inférieure

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Joint - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Joint plat pour la bride

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pince à sertir avec afficheur numérique - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
12 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11