Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Tension de référence
Section maximale (souple)
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Type de fusible
Couleur
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 400 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 500 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 630 V, largeur: 8,2 mm, type de fusible: G / 6,3 x 32, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 24 V AC/DC
Bloc de jonction porte-fusibles à levier, couleur gris, pour 5 cartouches de fusible G de 20 mm, à LED pour 24 V AC/DC
Bloc de jonction-fusibles à levier, avec module de base bleu et levier noir, pour cartouches de fusible G 5x20 mm, avec LED pour 24 V DC
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 250 V, largeur: 8,2 mm, type de fusible: G / 6,3 x 32, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 60 V DC
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 24 V, largeur: 8,2 mm, type de fusible: G / 6,3 x 32, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction porte-fusible à levier, coloris noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 250 V AC
"$pageName" sur