Pour la mise en réseau, il est possible d'utiliser des câbles à deux fils existants. Le système peut être étendu sans rétroaction des perturbations durant le fonctionnement.
Caractéristiques de base pour une mise en service rapide avec Plug and Play :
• Aucune configuration requise
• Économie de temps grâce à la détection automatique de la topologie et du débit de données
• Utilisation flexible dans des structures point à point, linéaires et en anneau