EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
Module d’extension Ethernet
1319322
Module d'extension Ethernet Gbit, extension de réseau par câble à paires torsadées jusqu'à 1 kilomètre, largeur de bande jusqu'à 1 Gbit/s, fonction Power over Link (PoL) pour l'alimentation d'autres appareils par le câble à paires torsadées, fonction Power over Ethernet (PoE)
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Module d'extension Ethernet |
| MTTF | 268 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 128 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 54 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions | |
| Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
| Fonctions de gestion | Plug & Play, diagnostic par les LED, interrupteur PoL sur l'appareil |
| Fonctions de redondance | Redondance des segments d'anneau (Tous les participants à un segment d'anneau) |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
| Procédé de codage | Cryptage de bout en bout AES, standard de cryptage avancé |
| Limites système | |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ (Par segment G.hn, sans PoL) |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
| Isolation galvanique | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (sans PoL) // FE |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (Sans PoL, sans PoE) |
| 48 V DC (Avec PoL ou avec PoE) | |
| Consommation de puissance | ≤ 7,5 W (Sans PoL, sans PoE) |
| ≤ 37,5 W (Sans PoL, avec PoE) | |
| ≤ 37,5 W (Avec PoL, sans PoE) | |
| ≤ 82,5 W (Avec PoL, avec PoE) | |
| Circuit de protection | Protection anti-surcharge, protection contre les inversions de polarité; Fusible d'appareils interne : 2x 5 AF, diode de série interne |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (Câbles PoL selon DIN VDE 0100, partie 523) | |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (Câbles PoL selon DIN VDE 0100, partie 523) | |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Remarque concernant la connectique | CAT6 |
| Autonégociation | |
| État port PoE : toujours actif, Mode : auto |
|
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | < 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | Transparence aux protocoles pour TCP/IP, IPv4 et IPv6 |
| Puissance de sortie maximale | 15 W (pour ≤ 55 °C) |
| 30 W (pour ≤ 50 °C) | |
| Données: Interface G.hn selon ITU G.9960 | |
| Taux de transmission | ≤ 1000 Mbit/s (Dépend de la qualité de la ligne de données) |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Protégé contre les courts-circuits |
| Distance de transmission | ≤ 1000 m (Dépend de la qualité de la ligne de données) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 16 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Procédé de transmission | Procédé de fréquence porteuse QAM (modulation d'amplitude en quadrature) |
| Puissance de sortie | ≤ 74 W (Avec PoL) |
| Largeur | 23 mm |
| Hauteur | 101 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 1g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 15g, 11 ms |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Isolé, sans PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Isolé, PoE jusqu'à 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Isolé, PoE jusqu'à 30 W) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 55035 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4, classe A, domaine d'application Industrie |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 3 GHz ... 6 GHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
| Intensité champ | 3 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2,2 kV |
| Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
| ± 1 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
| Signal | ± 1 kV (Signal Ethernet/asymétrique : câble Ethernet blindé) |
| ± 4 kV (Signal Ethernet/asymétrique : ligne contre terre, ligne G.hn non blindée) | |
| ± 2 kV (Signal Ethernet/symétrique : ligne contre ligne, ligne G.hn non blindée) | |
| ± 4 kV (câbles de télécommunication, symétrique, non blindés, à protection primaire) | |
| ± 1 kV (câbles de télécommunication, symétrique, non blindés, sans protection primaire) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour permettre à l'air de circuler, montez l'appareil isolé, à une distance minimum d'un centimètre des autres appareils, sur tous les côtés. |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 1319322 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC361 |
| Product key | DNC361 |
| GTIN | 4063151604905 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 202,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 147 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 23,395 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
PT 4-BE - Élément de base de parafoudre basse tension 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
ME-SAS MINI - Collier de raccordement du blindage 2200456
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtre secteur 2319919
Avantages
Utilisation de câbles à paires torsadées ou câbles coaxiaux existants
Construction flexible du réseau
Mise en service simple par Plug & Play
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem