Liste de produits : connectique CC pour câblage de terrain

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Courant de référence

Connecteur - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 16 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 16 mm², courant de référence: 40 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur - PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 1020775

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 20 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², courant de référence: 20 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Répartiteur en Y photovoltaïque - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Répartiteur en Y photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Répartiteur en Y photovoltaïque - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Répartiteur en Y photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Kit d'adaptation photovoltaïque - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Kit d'adaptation photovoltaïque, type: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150. Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connecteur mâle photovoltaïque - PV-C1M-C-HSG - 1050770

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur mâle photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1500 V, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
11 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11