Liste de produits : câbles et accessoires

Filtres

42 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tension de référence

Kit d'adaptation photovoltaïque - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Kit d'adaptation photovoltaïque, type: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150. Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 1220829

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 3,5 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - 1220828

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 6 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/8 - 1220827

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 8 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/10 - 1220826

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 10 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 1220825

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 11 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 14 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 19 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 1220824

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 23 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - 1220823

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 25 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
42 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11