Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 28,6 mm, hauteur: 11 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 15
Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 15
Bride, avec fixation vissable, longueur: 28,6 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris
Flasque à bride, avec fixation vissable, longueur: 19,9 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: gris
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur