Matériel de fixation pour l'armoire électrique

Accessoires de montage

Nous disposons d'une vaste gamme d'accessoires de montage pour l'armoire électrique. Des dispositifs de montage appropriés vous permettent de fixer les connexions et les composants électriques de façon sécurisée, tout en économisant de l'espace. La combinaison des accessoires de montage vous permet d'optimiser l'espace disponible dans l'armoire électrique.

Go to Product Detail Page for item 3022276
CLIPFIX 35-5 - Butée
CLIPFIX 35-5 - Butée
3022276

Butée de montage rapide, pour rail DIN NS 35/7,5 ou rail DIN NS 35/15, avec possibilité de repérage et emplacement pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

Go to Product Detail Page for item 0404428
AB/SS - Support
AB/SS - Support
0404428

Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Go to Product Detail Page for item 3032350
CLIPFIX 35-5 V0 - Butée
CLIPFIX 35-5 V0 - Butée
3032350

Butée à montage rapide, classe d'inflammabilité V0 selon UL 94, pour rail DIN NS 35/7,5 ou NS 35/15, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM 3 et KML 3L, emplacement pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

Avantages

  • Montage peu encombrant et pratique des rails DIN
  • Fixation simple de la barre de serrage grâce à différentes variantes de butées
  • Bon raccordement au conducteur de neutre grâce aux barres collectrices neutres et aux différents supports
  • Mise en faisceau et fixation simples des câbles grâce à diverses variantes de colliers de serrage

Nouveaux produits

Adaptateur de montage RailFIX sous un rail DIN

RailFIX

Montage efficace de rails DIN

RailFIX simplifie le montage des rails DIN équipés. Pour ce faire, les adaptateurs sont d'abord vissés sur la plaque de montage. Le bornier est ensuite glissé sur les crochets de fixation, mis en position de fixation par levier et fixé à l'aide d'une vis de fixation. Le rail DIN est ainsi solidement ancré sur la plaque de montage.

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les rails DIN avec perforation standard 15 mm x 6,2 mm
  • Convient pour les rails porteurs en acier NS 35/7,5 et NS 35/15 de Phoenix Contact
  • Grande stabilité grâce au composant en zinc moulé sous pression
  • Liaison résistante aux vibrations pour le transport de l'armoire électrique
  • Bonne transmission des courants de blindage grâce à de faibles résistances de contact

Avantages

  • Augmentation de l'efficacité de l'ensemble du processus de montage des armoires électriques
  • Montage rapide et simple des borniers entièrement équipés
  • Pas de démontage nécessaire des différents composants du rail DIN
  • Pas besoin de rajouter des ponts ou du matériel de repérage
  • Montage possible avec un tournevis standard grâce aux fentes de montage

Rails DIN et profilés chapeau

Rail DIN NS 35
Rail DIN avec profilé G
Rail DIN avec profilé en C
Coupe-rails PPS STANDARD M avec divers rails DIN
Rail DIN NS 35

Ces rails DIN avec profilé chapeau sont les variantes les plus répandues et sont également appelés profilés chapeau. Ils sont disponibles dans les deux tailles NS 15 et NS 35. Pour le rail DIN NS 35, il est par ailleurs possible de choisir entre les hauteurs 7,5 mm et 15 mm. Selon la variante de profilé, les profilés chapeau sont disponibles dans différents matériaux. Il s'agit par exemple de l'acier non revêtu ou galvanisé ainsi que des rails DIN en cuivre ou en aluminium. De plus, toutes les variantes, que ce soit NS 15 ou NS 35, sont disponibles avec ou sans perforation. Les trous oblongs permettent un montage facile des rails DIN équipés. Les trous oblongs standard des rails DIN NS 15 ont une distance de 20 mm entre les centres des trous. Le trou oblong lui-même mesure, rayons compris, 12,2 mm de long
et 4,2 mm de large. Les trous oblongs standard des rails DIN NS 35 ont une distance de 25 mm entre les centres des trous. Le trou oblong lui-même mesure 15 mm de long et 6,2 mm de large, rayons compris.

Rail DIN avec profilé G

Les rails DIN G sont uniquement disponibles dans la taille NS 32. Les rails DIN sont disponibles en version perforée ou non perforée, mais seule la version non perforée permet de choisir entre différents matériaux. La variante non perforée est également disponible en cuivre non revêtu.

Rail DIN avec profilé en C

Les rails DIN avec profilé en C ne sont plus que rarement utilisés. C'est pourquoi la gamme de rails DIN ne comprend plus qu'une seule variante. Cette variante est un rail DIN NS 30 en acier galvanisé avec trou oblong.

Coupe-rails PPS STANDARD M avec divers rails DIN

Les coupe-rails vous permettent de couper des rails DIN avec précision, sans copeaux et sans retouches. Grâce aux éléments de guidage, les rails DIN peuvent être insérés rapidement et sans effort dans le dispositif de coupe.

Coupe-profilés et coupe-rails DIN

Adaptateur de rail DIN RailFIX

Adaptateur de rail DIN RailFIX
Montage d'un rail DIN avec les adaptateurs de montage RailFIX
Un rail DIN entièrement équipé flotte au-dessus des adaptateurs RailFIX montés
Adaptateur de rail DIN RailFIX

Les adaptateurs de rail DIN RailFIX permettent de monter de manière simple et efficace des borniers entièrement équipés. Pour pouvoir fixer le bornier, il n'est pas nécessaire de prévoir un espace libre entre les blocs de jonction lors de l'assemblage. Cela permet d'assurer non seulement un montage peu encombrant mais aussi un montage rapide car il n'est plus nécessaire de rajouter des blocs de jonction et des accessoires individuels, ce qui prend du temps. En outre, la fixation d'un rail DIN entièrement équipé ne nécessite qu'une seule vis à l'extrémité du rail.

Informations plus détaillées
Montage d'un rail DIN avec les adaptateurs de montage RailFIX

Pour préparer le montage de borniers, il faut d'abord fixer les adaptateurs RailFIX sur la plaque de montage. Le rail DIN est ensuite enfilé manuellement sur les clips de verrouillage et glissé sous les crochets de fixation. Le rail DIN est ensuite enfoncé sous les adaptateurs jusqu'au repérage à l'aide d'un tournevis standard. Pour terminer, il suffit de bloquer le rail DIN avec une vis à tête cylindrique M5 pour l'empêcher de glisser latéralement.

Vers la vidéo
Un rail DIN entièrement équipé flotte au-dessus des adaptateurs RailFIX montés

Le montage et la fixation de borniers peuvent être fastidieux et prendre du temps. Mais avec les adaptateurs RailFIX, ce processus devient nettement plus efficace. Le véritable avantage des adaptateurs de montage RailFIX ne réside pas seulement dans la rapidité du montage mais aussi et surtout dans la simplification du montage des borniers. Grâce à RailFIX, celui-ci peut être effectué parallèlement au montage de l'adaptateur, ce qui décentralise l'ensemble du processus et minimise les longs trajets et les temps d'attente. De plus, il est possible de se procurer facilement des rails DIN déjà montés auprès de fournisseurs externes.

En savoir plus sur le montage et le câblage efficaces
Butée pour montage par encliquetage

Butée pour montage par encliquetage

Butées

La gamme de butées se compose de diverses butées pour rails DIN de type C et de type G. En plus des butées à visser, des butées à encliqueter sont également disponibles pour les rails DIN largement utilisés. Ces butées peuvent être encliquetées sans outil sur le rail DIN et sans avoir à effectuer d'autres mesures de fixation. Lors de l'encliquetage, les butées entaillent le métal du rail DIN, ce qui leur confère un ajustement particulièrement serré. Par ailleurs, les butées encliquetables sont sans entretien. Le desserrage des butées n'est possible qu'avec un tournevis, comme pour les butées à visser. Cela permet d'éviter un desserrage involontaire.

Barres collectrices neutres

Barres collectrices neutres

Barres collectrices neutres et supports

Pour faciliter l'installation des conducteurs neutres, la gamme comprend trois types différents de barres collectrices neutres. Les dimensions 6 x 6 mm et 3 x 10 mm sont représentées ici. Différents supports sont disponibles pour l'installation des barres collectrices neutres. Le plus grand choix ici concerne les variantes 3 x 10 mm. Vous pouvez choisir entre des adaptateurs pour le montage sur le rail DIN ou pour le montage direct. Les adaptateurs NLS montés sur rail DIN sont disponibles en différentes versions. Cela permet d'influencer la distance entre l'adaptateur NLS et le rail DIN et la hauteur du rail.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques

Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques